Различные автоматы для обработки проводов: резки, снятия изоляции и обжима

Автоматы для подготовки проводников

Наш ассортимент инструментов включает в себя эффективные автоматы для резки, снятия изоляции и обжима. Автоматизируйте эти три операции в процессах мелко- и среднесерийного производства. Автоматические инструменты для точной и быстрой обработки проводников и кабелей гарантируют стабильно высокое качество выполняемых работ.

Преимущества для Вас

  • Точная и быстрая обработка различных проводниковых материалов
  • Простота ввода в эксплуатацию благодаря plug & play
  • Интуитивно понятное управление при помощи дисплея, вращающихся ручек или кнопок с цифрами
  • Прочные и долговечные автоматические станки за счет использования малоизнашиваемых компонентов

Автоматы для эффективной обработки проводов

Резка, зачистка и обжим: Повысьте эффективность обработки проводов с помощью наших автоматических станков за счет автоматизации этих трех этапов. Сочетание функциональности, качества и быстрого времени установки обеспечивает высокую гибкость при неизменно высоком качестве результатов работы. Наши автоматы для высокоточной и быстрой обработки проводников и проводов вводятся в эксплуатацию простым способом благодаря использованию интуитивно понятного управления. Автоматы имеют долгий срок службы и не требуют частого обслуживания благодаря прочной конструкции и использованию износостойких компонентов.

Автоматический резак

Автоматический резак CUTFOX 10

Резательные автоматы и автоматические резаки

Экономия времени при подготовке проводников: с помощью нашего автоматического резака можно автоматически и с миллиметровой точностью отрезать проводники сечением до 10 мм² и провода диаметром до 8 мм. Ввод параметров длины и количества кабеля осуществляется интуитивно понятным способом, при котором исключены ошибки. Наш автомат настраивает диаметр автоматически.

  • Интуитивно понятное управление при помощи дисплея и цифровых кнопок
  • Простота ввода в эксплуатацию благодаря plug & play
  • Автоматическая настройка диаметра кабеля при помощи пружинной системы
  • Удобная функция импорта данных, например, из Microsoft Excel
Автомат для снятия изоляции

Автомат для снятия изоляции WF 1000

Автоматы для снятия изоляции

От стандартной ПВХ-изоляции до проблематичной тефлоновой изоляции: наши автоматы для снятия изоляции удаляют изоляцию надежно и стабильно с проводников любого вида.
Компактный автоматический инструмент обеспечивает автоматическую зачистку проводников сечением до 6 мм² и проводов диаметром до 6 мм.

  • Интуитивная настройка размеров участка снятия изоляции при помощи дисплея и поворотных ручек
  • Экономия времени за счет быстрой зачистки при времени цикла всего 0,3 секунды
  • Обработка проблематичной изоляции при помощи специальной геометрии ножей
  • Отсутствие повреждений изоляции, поскольку автоматическая чувствительная настройка прижимного усилия соответствует усилию снятия изоляции
Автомат для обжима

Автомат для обжима CF 500

Автоматы для обжима

Оптимизируйте свои рабочие процессы с помощью компактного автомата для обжима. Этот автомат обладает высоким прессующим усилием, а также простой и быстрой возможностью замены матрицы и может использоваться для обжима соединителей различного вида и размера, включая наконечники и коаксиальные соединители.

  • Интуитивно понятное управление при помощи дисплея и цифровых кнопок
  • Простота ввода в эксплуатацию благодаря plug & play
  • Высокая гибкость благодаря сменным матрицам
  • Простота процесса обжима при помощи ножного выключателя
Автомат для снятия изоляции и обжима

Автомат для снятия изоляции и обжима CF 3000

Автоматы для снятия изоляции и обжима

Сократите время обработки с помощью наших автоматических станков для снятия изоляции и обжима. Всего через секунду и за один рабочий ход Вы получите подготовленный проводник. Для мобильного применения используйте наш компактный автомат для снятия изоляции и обжима CF 3000. При помощи данного устройства можно быстро и безопасно обрабатывать наконечники в ленточной упаковке.

  • Модульная конструкция позволяет быстро корректировать сечение
  • Малое время цикла благодаря согласованным между собой подпроцессам
  • Простота ввода в эксплуатацию благодаря plug & play
Мобильный автомат для снятия изоляции и обжима

Мобильный автомат для снятия изоляции и обжима

Мобильный автомат для снятия изоляции и обжима

Наш мобильный автомат для зачистки и обжима является самым компактным автоматическим инструментом и идеально подходит для эффективной обработки проводов напрямую на месте или в шкафу управления. При использовании нашего мобильного ручного автомата подготовка проводника занимает не более двух секунд. Снятие изоляции, нанизывание и обжим наконечника устройство Crimphandy осуществляет всего за одну рабочую операцию.

  • Экономия до 75 % времени благодаря объединению рабочих операций и особенно простому обслуживанию
  • Всегда качественные результаты работы благодаря автоматической функции контроля
  • Неограниченное мобильное использование благодаря питанию от аккумулятора и запасному магазину
Брошюра: TOOLS
Подходящий инструмент на любой случай

Наш ассортимент с первого взгляда: В этой брошюре Вы найдете исчерпывающую информацию и технические характеристики наших ручных инструментов, автоматических инструментов, наконечников и соединителей.

Перейти к брошюре
Изображение обложки брошюры TOOLS