Сверхкомпактные безопасные реле сопряжения

Сверхкомпактные безопасные реле сопряжения

Новый стандарт для перерабатывающей промышленности

Реле сопряжения для гальванической развязки и регулировки мощности.

Вернуться к Безопасные реле сопряжения

Категории

Искать в Сверхкомпактные безопасные реле сопряжения

Показать все продукты в этой категории

PSRmini — самые узкие реле сопряжения на рынке. Используйте гальваническую развязку для усиления цифровых сигналов и защиты вашей системы. Контакты с принудительной коммутацией обеспечивают возможность простой и быстрой диагностики. Это позволяет сократить периоды простоя в ходе проведения запланированных работ по техобслуживанию.

Преимущества для вас

  • Экономия места до 70 % без потери производительности благодаря новым релейным технологиям собственной разработки
  • Простое и быстрое проверочное испытание благодаря контактам с принудительной коммутацией
  • Установка во взрывоопасных зонах (до зоны 2) благодаря обширному пакету сертификатов
  • Быстрый и безошибочный ввод в эксплуатацию при помощи системной разводки

Сверхкомпактные безопасные реле сопряжения PSRmini для обрабатывающей промышленности

PSRmini в электрошкафу с конечным носителем Termination Carrier  

В сочетании с PSRmini конечный носитель Termination Carrier обеспечивает уникальную плотность монтажа в электрошкафу.

В обрабатывающей промышленности предъявляются особые требования к простоте интеграции и надежности применяемых систем и компонентов. 

Поэтому мы хотим представить вам наши сверхкомпактные безопасные реле безопасности для гальванического разделения цепей и согласования мощности:

Мы предлагаем сертифицированные по SIL модули сопряжения для систем аварийного отключения и защиты от пожара и утечки газа, соответствующие специфике применяемых систем управления процессами и требованиям отрасли.

Релейная технология Phoenix Contact

Релейная технология Phoenix Contact  

Базовое реле с принудительно управляемыми контактами

Основным компонентом реле защиты является базовое реле нашей собственной разработки с контактами с принудительной коммутацией. Инновационная релейная технология Phoenix Contact обеспечивает максимальную безопасность и имеет ряд технологических преимуществ:

  • Высокая коммутационная способность до 6 А
  • Максимальная степень готовности благодаря двойному диагностическому контакту

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги


PSRmini

Проверенная предохранительная техника шириной всего 6 мм.


Релейная технология от PHOENIX CONTACT

Экстремальная производительность при минимальной монтажной ширине.

Дополнительные сведения