Collegare in rete con WLAN e Bluetooth

Collegare in rete con WLAN e Bluetooth

Libertà di movimento per la vostra rete industriale

Ethernet senza fili: massima flessibilità e al contempo minori costi di manutenzione e installazione.

Per l'automazione della vostra fabbrica, approfittate delle possibilità di una comunicazione di rete senza fili e dei componenti industriali affidabili di Phoenix Contact. Con la Wireless Ethernet potete realizzare soluzioni di rete continue in impianti estesi e integrare dispositivi mobili in modo sicuro, potente e con una facile manutenzione.

I vantaggi

  • Integrazione continua ed economica in reti esistenti grazie a progetti di installazione e configurazione flessibili
  • Massima affidabilità e disponibilità con caratteristiche ottimali per le applicazioni industriali
  • Utilizzabile in modo versatile da Voice-over-IP a Safety con Ethernet come standard comune di comunicazione

Possibilità di comunicazione di rete wireless

Con Wireless Ethernet di Phoenix Contact è possibile realizzare soluzioni di rete integrate:

  • Integrazione di utenti in movimento
  • Comunicazione sicura dal punto di vista funzionale
  • Collegamenti di comunicazione veloci anche con utenti remoti
Comunicazione dati wireless  

Soluzioni di rete integrate con WLAN

Collegamento in rete di navette e sistemi di trasporto senza conducente

Roaming senza interruzioni  

WLAN 1100 e 5110 rendono possibile un roaming senza interruzioni per FTS

Le soluzioni di trasporto flessibili sono essenziali per una produzione e una logistica agili, basate sui principi di Industrie 4.0. Di conseguenza, un numero sempre maggiore di sistemi autonomi di trasporto senza conducente (FTS) vengono utilizzati nell'intralogistica moderna e nella fabbrica intelligente.

Una comunicazione wireless trasparente e potente è decisiva per un funzionamento affidabile ed efficiente. Per questo Phoenix Contact offre soluzioni LAN Industrial Wireless. I WLAN Access Points 5110 consentono un'affidabile illuminazione WLAN del capannone o del magazzino. La WLAN 1100 compatta con antenne integrate può essere utilizzata sulle navette e sui sistemi di trasporto. Il roaming particolarmente rapido previene le disconnessioni e garantisce comunicazioni affidabili.

Monitoraggio di macchine e impianti con l'ausilio di smart device

Collegamento WLAN sicuro  

WLAN 1100 permette un collegamento WLAN particolarmente sicuro di diversi utenti di rete

Tenete sott'occhio lo stato della vostra macchina su smartphone, tablet o orologio intelligente. Con l'Access Point WLAN 1100 per macchine, è possibile integrare facilmente, e soprattutto in modo sicuro, dispositivi intelligenti nella rete di macchine. Lo speciale concetto di prodotto con antenne già integrate consente un'installazione particolarmente semplice direttamente su macchine o armadi di comando.

Per una maggiore sicurezza, WLAN 1100 supporta la possibilità di proteggere le connessioni password una tantum e regolare l'accesso alla rete con i filtri. In questo modo è più facile garantire che solo le persone autorizzate abbiano accesso alla macchina e ai sistemi condivisi.

Comunicazione sicura dal punto di vista funzionale via Bluetooth

Trasmissione dati sicura via Bluetooth  

Trasmissione dati funzionalmente sicura via Bluetooth con FL EPA 2 e con la tecnologia SafetyBridge

Ovunque si muovano macchine o veicoli, una trasmissione funzionalmente sicura di segnali è spesso una condizione essenziale. Con l'aiuto di una soluzione ProfiSAFE o SafetyBridge tramite Bluetooth o WLAN, questo requisito può essere facilmente implementato anche in modalità wireless.

I componenti WLAN e Bluetooth di Phoenix Contact garantiscono una trasmissione radio robusta e affidabile dei segnali. Il protocollo Safety rileva errori o sovrascritture temporali nella comunicazione e l'applicazione viene portata automaticamente nella condizione di sicurezza.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi