NEARFI 2200 B - Accoppiatori induttivi
1433050

NearFi-Base, accoppiatore di energia ed Ethernet in tempo reale senza contatto, 50 W (US), portata, 100 MBit/s, portata ≤10 mm, M12 PUSH-PULL, IP65, combinabile con NEARFI 2200 R. Opzionale: 100 W (US) in combinazione con NEARFI 200 o 2 x 50 W (US+UA) con NEARFI 300

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Senza contatto: priva di usura e senza necessità di manutenzione
Comunicazione Ethernet in tempo reale, indipendente dal protocollo e priva di latenza con 100 MBit/s (full duplex)
Diagnostica visibile a 360° grazie all'anello luminoso sulla custodia
Elevata libertà di montaggio grazie alle opzioni di avvicinamento flessibili
Plug & Play: semplice come un connettore
Grado di protezione IP65
Collegamento con connettori M12 con connessione rapida Push-Pull o a vite

Domande frequenti


Quando si utilizzano le varianti di dispositivi con codifica A (NEARFI PD, NEARFI P, NEARFI D)?

Le varianti dei dispositivi con codifica A vengono utilizzate come sostituti in sistemi e applicazioni esistenti. I dispositivi con codifica A non sono compatibili con dispositivi con codifica L (NEARFI 2xxx).


Quando si utilizzano le varianti di dispositivi con codifica L (NEARFI 2000, NEARFI 200/300, NEARFI 2200)?

Utilizzare le varianti di dispositivo con codifica L per i nuovi progetti. I dispositivi con codifica L consentono di raddoppiare la portata della trasmissione dati, di raddoppiare la potenza grazie al collegamento in parallelo e di svolgere altre fu... Vedi di più

Utilizzare le varianti di dispositivo con codifica L per i nuovi progetti. I dispositivi con codifica L consentono di raddoppiare la portata della trasmissione dati, di raddoppiare la potenza grazie al collegamento in parallelo e di svolgere altre funzioni. I dispositivi con codifica L sono incompatibili con i dispositivi con codifica A.

Vedi di meno

I dispositivi soddisfano i requisiti di Cyber Security della Direttiva sulle apparecchiature radio (RED)?

I requisiti dell'Atto delegato 2022/30 della direttiva RED 2014/53/UE relativi all'articolo 3.3 d,e,f non sono applicabili al prodotto.
Articolo 3.3, d: i dispositivi non hanno accesso attivo alla comunicazione di rete. Non sono in grado di interr... Vedi di più

I requisiti dell'Atto delegato 2022/30 della direttiva RED 2014/53/UE relativi all'articolo 3.3 d,e,f non sono applicabili al prodotto.
Articolo 3.3, d: i dispositivi non hanno accesso attivo alla comunicazione di rete. Non sono in grado di interrompere la comunicazione di rete o di abusare delle risorse. Pertanto, questo requisito non si applica ai dispositivi.
Articolo 3.3, e: non è applicabile ai dispositivi, in quanto non vengono trattati dati personali e la privacy degli utenti finali non è coinvolta
Articolo 3.3, f: non applicabile in quanto i dispositivi non sono utilizzati per transazioni finanziarie

Vedi di meno