Soluzioni per il settore ferroviario

In qualità di partner affidabile, da quasi 100 anni sosteniamo i nostri clienti nell'industria ferroviaria. Il primo prodotto commerciale risalente al 1923 fu un morsetto per linee di alimentazione dei tram elettrici. Anche in futuro rimaniamo a tua disposizione con soluzioni intelligenti per il settore ferroviario, che consentono un funzionamento sicuro e la digitalizzazione dell'infrastruttura ferroviaria.
Un treno ad alta velocità attraversa una stazione ferroviaria

Il nostro Railway Competence Center Esperienza con i prodotti Phoenix Contact su applicazioni ferroviarie reali

Il Railway Competence Center è stato allestito presso la sede di Phoenix Contact per mostrare i nostri prodotti specifici per il settore ferroviario in un'applicazione reale. Questo include elementi di campo dell'infrastruttura ferroviaria, come segnali, azionamenti dei deviatoi e sensori delle ruote. I compiti di controllo vengono simulati nella casa degli interruttori, in modo che possano sperimentare le funzioni in prima persona. Qui puoi imparare a utilizzare personalmente i prodotti Phoenix Contact e discutere con i nostri esperti delle sfide dell'industria ferroviaria. Se è di tuo interesse, contattaci.

Railway Guide
Linee guida EN 45545 – Protezione antincendio nei veicoli su rotaia

La corretta applicazione di norme e standard costituisce la base per un funzionamento regolare delle ferrovie. Una norma importante è la EN 45545, che regola la protezione antincendio dei veicoli su rotaia. Per rendere più comprensibile questo standard di rilevanza ferroviaria, abbiamo creato queste linee guida con un focus sulle "Apparecchiature elettrotecniche". Qui trovi informazioni di base sulle norme EN 45545, EN 45545-2 e sui relativi requisiti per i componenti elettrici. Ottieni informazioni importanti per la verifica e la valutazione della protezione antincendio.

Esegui ora il download
Copertina delle linee guida per la EN 45545 Protezione antincendio per veicoli su rotaia, con particolare attenzione alle "Apparecchiature elettrotecniche"
Temporale alla stazione ferroviaria

Scheidt & Bachmann utilizza CLIXTRAB per la protezione contro le sovratensioni nella tecnologia di comando e sicurezza

La direttiva DB modificata 819.0808 stabilisce requisiti elevati per i concetti di protezione dalle sovratensioni nelle cabine di segnalazione elettroniche e digitali. Il produttore di sistemi di segnalazione Scheidt & Bachmann utilizza a questo scopo la protezione contro le sovratensioni CLIXTRAB di Phoenix Contact.

Per non perdere tempo durante i numerosi cicli elettrici di attivazione e disattivazione eseguiti nell'ambito dei test e delle simulazioni, abbiamo scelto la tecnologia a innesto diretto Push-in di Phoenix Contact.

Rudolf Mühlenbein, Ricerca e sviluppo
Rudolf Mühlenbein della Voestalpine Signaling

Tensione di interferenza Conoscenze di base del settore ferroviario

Con questo video vogliamo fornirti le nozioni di base del funzionamento del settore ferroviario. Vieni a scoprire come calcolare la tensione di interferenza indotta nei cavi posati accanto al binario. Questo ti permette di valutare gli effetti sulla tua applicazione e di ricavare le misure per un funzionamento sicuro e affidabile delle ferrovie.