Distretto petrolifero digitale Sfrutta le possibilità del campo petrolifero digitale per ottimizzare le tue attività di produzione. Nel whitepaper troverai maggiori informazioni sulle nostre soluzioni efficienti e complete per monitorare in modo affidabile ed economico, anche su lunghe distanze, i tuoi siti di estrazione.

Macchinari in un distretto petrolifero digitale

Sfida


Un uomo raccoglie sul tablet i dati dei siti di estrazione per l'industria petrolifera e del gas

Ottimizzazione delle attività di produzione

In molti distretti petroliferi onshore l'acquisizione dei dati viene effettuata da collaboratori che vanno e vengono dai distretti e annotano su un blocco appunti le informazioni rilevanti, come ad esempio la portata, la pressione e la temperatura. I dati raccolti vengono successivamente inseriti manualmente in una tabella Excel. In tempi caratterizzati da un abbassamento dei prezzi del petrolio greggio, la riduzione dei costi e l'aumento dell'efficienza, soprattutto nel settore upstream, sono di fondamentale importanza. Per perseguire questo obiettivo una possibilità è rappresentata dalla digitalizzazione dei distretti petroliferi. Questa modalità ti consente di acquisire i dati sulle piattaforme di trivellazione, per poi riunirli da tutti i distretti petroliferi. Oltre al monitoraggio, puoi anche controllare gli aggregati nel distretto petrolifero, come ad esempio i dispositivi di arresto d'emergenza o le pompe a iniezione.

Soluzione


Stazione di misurazione condotti su pattino per raffinerie o impianti chimici

L'automazione aumenta la qualità e l'efficienza

Il passaggio dall'acquisizione continua dei dati a una maggiore automazione non è lontano. Nelle stazioni di raccolta del petrolio (Gathering Center), ad esempio, è possibile impostare il grado API (American Petroleum Institute Grade) concordato contrattualmente, direzionando le pompe e le valvole di regolazione nei condotti di approvvigionamento. Anche i separatori per la separazione dell'acqua possono essere azionati e monitorati automaticamente. Il controllo degli impianti di iniezione d'acqua o gas impedisce una diminuzione della pressione di produzione del petrolio durante l'estrazione.

Distretto petrolifero

Soluzioni aperte e digitali per aumentare la concorrenzialità

Le tecnologie a prova di futuro svolgono un ruolo centrale nella conversione dei siti di estrazione esistenti da tempo in distretti petroliferi digitali.Operiamo attivamente per la creazione di soluzioni aperte e flessibili come NAMUR Open Architecture (NOA) e Open Process Automation (OPA). In particolare, la nostra piattaforma di controllo aperta e basata su Linux, la PLCnext Technology, consente un'automazione moderna e adeguata ai requisiti e alle potenzialità dell'Industry 4.0. I gestori dei distretti petroliferi mondiali stanno già raccogliendo i benefici del concetto di Open Process Automation (OPA). Un Distributed Control Node (DCN) consente l'espansione dei sistemi esistenti, permettendo l'implementazione di servizi OT come il controllo avanzato o l'ottimizzazione dei processi.

Pompe per il petrolio nel distretto petrolifero

Dalla diagnostica di stato all'aumento dell'efficacia complessiva dell'impianto

Oltre ai dati di processo, ti consentiamo di acquisire e valutare le informazioni di stato fornite da dispositivi da campo digitali e da pompe e compressori intelligenti. Sulla base di ciò, è possibile realizzare diversi casi d'uso di Industry 4.0, come ad esempio il passaggio dalla manutenzione reattiva o preventiva a quella predittiva, risparmiando risorse e pezzi di ricambio. Questo aumenta la disponibilità degli impianti e riduce i tempi di fermo.

La diagnostica in tempo reale e le derivanti applicazioni di Industry 4.0, basate sull'integrazione di diversi silos di dati, consentono di migliorare i processi in direzione di un'eccellenza operativa. Visualizzando e contestualizzando i dati, puoi dedurre le tendenze. Inoltre, ottimizzi anche gli indicatori chiave di performance aziendale, come l'efficacia complessiva dell'impianto.

Whitepaper
Well Pad Monitoring System

È possibile eseguire un monitoraggio affidabile ed efficiente nei costi e una diagnostica dei siti di estrazione dell'industria petrolifera e del gas da grandi distanze? Ottieni maggiori informazioni nel nostro whitepaper gratuito.

Richiedi ora il whitepaper
Whitepaper industria petrolifera e del gas – Monitoraggio dei siti di estrazione

Trasmissione wireless dei dati di misurazione

I siti di estrazione spesso determinano una rete molto diramata. Per la trasmissione affidabile dei dati, anche per molti chilometri, disponiamo di soluzioni di comunicazione basate su varie tecnologie radio e della comunicazione Ethernet tramite cavi a 2 fili esistenti mediante tecnologia SHDSL.

Nella tecnologia radio vengono utilizzate sia soluzioni 4G/5G sia la soluzione radio specializzata Radioline. In questo modo è possibile realizzare in modo rapido anche reti Mesh direttamente sul dispositivo con una rotella di selezione o tramite chiave USB. In caso di anomalie o guasti a un modulo radio, quest'ultimo viene immediatamente compensato.

Image Map interattiva: panoramica delle funzioni di monitoraggio dei siti di estrazione in un distretto petrolifero digitale
Industrial Wireless
Industrial Wireless consente collegamenti radio sicuri e affidabili per applicazioni industriali.
Maggiori informazioni
Industrial Wireless
Router industriali per la manutenzione remota e la Cyber Security
I nostri robusti router industriali collegano diverse reti tramite cavi o rete mobile per consentire la manutenzione remota e la protezione della tua rete locale.
Maggiori informazioni
Router industriali per la manutenzione remota e la Cyber Security
Monitoraggio dei siti di estrazione dalla sala di controllo

Sfruttamento dei vantaggi del collegamento digitale del distretto petrolifero

  • Monitoraggio affidabile ed efficiente nei costi e diagnostica dei siti di estrazione dell'industria petrolifera e del gas da grandi distanze
  • Comunicazione sicura con sistema di codifica per vari percorsi di trasmissione
  • Manutenzione efficiente e vantaggiosa con sistemi mobili e decentralizzati per l'accesso agli impianti

Contatti

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Sarei felice di consigliarti una soluzione di monitoraggio scalabile per i tuoi siti di estrazione.

Prodotti


Una persona usa un tablet davanti a un quadro elettrico

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.