Wireless Serial

Wireless Serial

Trasmissione wireless di dati seriali

Sfruttate le nostre connessioni radio affidabili anche per controllori o dispositivi periferici seriali.

Torna a Industrial Wireless

Categorie

  • Elenco prodotti Radioline
    Trusted Wireless 2.0 I/O

    Radioline con tecnologia radio Trusted Wireless 2.0 per il rilevamento affidabile e la ripartizione di segnali I/O in impianti industriali estesi.

Cerca in Wireless Serial

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Flessibile, a basso consumo e potente: sfruttate il trasferimento dati seriale tramite interfacce RS-232/485 con tecnologia wireless. Nell'ampia gamma di prodotti Phoenix Contact troverete la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

I vantaggi

  • Meno costi di installazione e di manutenzione grazie all'assenza di cavi
  • Libertà di movimento per componenti di automazione mobili o intercambiabili grazie alla comunicazione seriale senza fili
  • Nessun costo fisso per supporti di trasmissione grazie all'affidabile tecnologia radio
  • Messa in servizio rapida e semplice grazie all'installazione user-friendly
  • Semplici collegamenti punto-punto o di rete fino a 250 utenze (in linea, a stella o Mesh)

Sistema radio Radioline

Modulo radio Radioline  

Radioline è il sistema radio per impianti estesi

Radioline è il sistema radio per impianti estesi. Con il sistema radio è possibile connettere in rete via radio più controllori o dispositivi periferici seriali grazie alle interfacce seriali RS-232 o RS-485. Il trasferimento dei dati è trasparente, quindi è possibile inoltrare qualsiasi protocollo, come ad esempio Modbus o PROFIBUS.

  • Elevata affidabilità grazie alla tecnologia Trusted Wireless
  • Bande di frequenza supportate: 868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz
  • Distanza di trasmissione fino a 32 chilometri grazie a velocità dati regolabili
  • Flessibilità nella struttura della rete: Radioline supporta collegamenti punto a punto e complesse reti mesh fino a 250 dispositivi
  • Riduzione del numero di dispositivi: un unico dispositivo consente di trasmettere segnali I/O e dati seriali grazie all'interfaccia RS-232/485 integrata
  • Possibilità di espansione fino a 32 moduli I/O mediante connettore bus per guide di montaggio e funzionalità hot swap

Esempi applicativi del cavo PROFIBUS alternativo con Radioline

Trasmissione wireless di dati seriali tra i bacini  

Cavo PROFIBUS alternativo

Gli anelli collettori costituiscono un problema nella comunicazione dei dati, in particolare nelle applicazioni rotanti. Con il sistema radio di Phoenix Contact è possibile integrare in modo semplice, affidabile e vantaggioso dispositivi di automazione mobili, o difficilmente accessibili, nella propria rete di automazione PROFIBUS. Otterrete una qualità dell'acqua ottimale grazie al costante monitoraggio del processo di decantazione secondario.

  • Modulo radio RAD-2400-IFS come alternativa del cavo PROFIBUS
  • Velocità dati PROFIBUS fino a 93,75 kbit/s
  • Portata fino a 3 km
  • Fino a 14 utenze nella rete a stella

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Altre informazioni