Industrial Wireless

Industrial Wireless

Wireless dal sensore alla rete

La tecnologia radio moderna offre una comunicazione efficiente e continua per tutte le applicazioni industriali.

Torna a Tecnologia per la comunicazione industriale

Categorie

  • Wireless Ethernet
    Wireless Ethernet

    Componenti completi per reti Ethernet a elevate prestazioni tramite LAN o Bluetooth.

  • Wireless I/O
    Wireless I/O

    Dispositivi Wireless I/O per la trasmissione senza fili di segnali I/O digitali o analogici.

  • Wireless Serial
    Wireless Serial

    Dispositivi Wireless Serial per la comunicazione senza fili con controllori o dispositivi I/O seriali con interfaccia RS-232/422/485.

  • Antenne e cavi
    Ricezione costante

    Varie antenne e accessori e cavi adeguati per la comunicazione dati wireless.

Cerca in Industrial Wireless

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I sistemi industriali di trasmissione radio offrono maggiore flessibilità ed efficienza nella comunicazione industriale di dati e segnali. Scopri i diversi modi in cui potrai sfruttare in modo redditizio la tecnologia radio all'interno delle tue applicazioni. Phoenix Contact ti offre i prodotti, le soluzioni e i servizi affidabili e sicuri necessari per tale scopo.

I vantaggi

  • Monitoraggio e controllo di stazioni remote senza accesso via cavo
  • Maggiore flessibilità grazie alla comunicazione semplice e affidabile con dispositivi di automazione mobili o difficilmente accessibili
  • La soluzione adatta per ogni applicazione grazie alla grande varietà di tecnologie disponibili
  • Ampia gamma di prodotti per vari campi di applicazione e requisiti
  • Grazie alla nostra esperienza pluriennale, supportiamo i clienti nella progettazione e nella realizzazione delle loro applicazioni

La tecnologia radio è di tendenza

Comunicazione tra tablet e macchina  

Le soluzioni radio consentono la comunicazione tra tablet e macchine

La comunicazione in rete è la chiave per una produzione flessibile e autonoma, in linea con il concetto di Industry 4.0. I sistemi industriali di trasmissione radio rivestono un ruolo fondamentale nell'implementazione di tali concetti, poiché offrono numerose possibilità per rendere i processi di produzione più efficienti e flessibili.

I sistemi di trasporto autonomi e radiocomandati e le navette per magazzini incrementano la produttività dell'impianto, così come l'uso di tablet e smartphone per il monitoraggio, il comando e la manutenzione remota delle macchine. Nelle applicazioni di processo e infrastrutturali, i sistemi industriali di trasmissione radio consentono di raccogliere i dati delle stazioni remote e dei dispositivi da campo che altrimenti sarebbero inaccessibili.

La tecnologia radio adatta per la tua applicazione

Loghi delle tecnologie radio Trusted Wireless, Bluetooth e WLAN

Phoenix Contact offre la tecnologia radio adatta per l'uso industriale

Nella pratica diverse tecnologie radio hanno dimostrato la loro validità in differenti aree di applicazione. Phoenix Contact offre soluzioni wireless idonee per il settore industriale e adatte per le tue applicazioni.

  • Trusted Wireless
    Per la trasmissione di segnali e dati in impianti estesi
  • Bluetooth
    Per la trasmissione di dati di controllo nell'automazione di fabbrica
  • Bluetooth Low Energy
    Per l'integrazione di sensori radio industriali nel controllo delle macchine o nell'applicazione cloud
  • WLAN (IEEE 802.11)
    Per potenti reti infrastrutturali adatte al settore industriale
  • NearFi
    Per la trasmissione senza contatto di energia e dati Ethernet in tempo reale nel campo adiacente

Troverai maggiori informazioni sulle tecnologie radio nella nostra area dedicata alle tecnologie.

 

Wireless Ethernet

Wireless I/O

Wireless Serial

NearFiAccoppiatori NearFi--

WLAN 802.11

WLAN 5110

WLAN 1010

WLAN 1100

Ethernet Port Adapter

-

-

Bluetooth

Ethernet Port Adapter

Wireless MUX
(ILB BT ADIO MUX)

-

Bluetooth Low EnergyFL BLE 1300--

Trusted Wireless

-

RAD-2400-IFS (in tutto il mondo)

RAD-900-IFS (Nord e Sud America)

RAD-868-IFS (Europa)

RAD-2400-IFS (in tutto il mondo)

RAD-900-IFS (Nord e Sud America)

RAD-868-IFS (Europa)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Altre informazioni

Soluzioni complete per le reti industriali

Soluzioni complete per le reti industriali

Scoprite cosa è necessario considerare in fase di pianificazione, implementazione e protezione della vostra rete di comunicazione industriale moderna.

Reti industriali

Sistema di relè RIFLINE complete

Con il sistema RIFLINE complete è possibile realizzare tutte le applicazioni di relè standard.

Sistema di relè RIFLINE complete
Vai ai moduli con relè