Wireless I/O

Wireless I/O

Trasmissione wireless di segnali I/O

Comunicazione I/O senza fili: rapida, semplice e affidabile.

Torna a Industrial Wireless

Categorie

  • Elenco prodotti Multiplexer wireless
    Multiplexer wireless

    Dispositivi Bluetooth I/O per una comunicazione I/O affidabile, e in totale sicurezza, con parti di impianto in movimento o di difficile accesso.

  • Elenco prodotti Radioline
    Trusted Wireless 2.0 I/O

    Radioline con tecnologia Trusted Wireless 2.0 per il rilevamento e la ripartizione affidabile di segnali I/O in impianti industriali estesi.

Cerca in Wireless I/O

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Wireless I/O di Phoenix Contact è la soluzione ottimale per il trasferimento wireless di segnali I/O digitali o analogici. La scelta giusta per la vostra comunicazione I/O nel processo o nelle tecnologie di controllo.

I vantaggi

  • Meno costi di installazione e manutenzione grazie all'assenza di cavi
  • Libertà di movimento per componenti di automazione mobili o intercambiabili grazie alla comunicazione I/O senza fili
  • Nessun costo fisso per supporti di trasmissione grazie all'affidabile tecnologia radio
  • Messa in servizio rapida e semplice grazie all'installazione user-friendly

Sistema radio Radioline

Modulo radio Radioline  

Radioline è il modulo radio per impianti estesi

Radioline è il sistema radio per impianti estesi. La particolarità consiste nel fatto che l'assegnazione degli ingressi e delle uscite può essere effettuata agendo direttamente sul dispositivo, senza alcuna programmazione. Grazie alla nuova tecnologia radio Trusted Wireless 2.0, Radioline rappresenta la scelta migliore per un utilizzo affidabile in ambito industriale.

  • Elevata affidabilità grazie alla tecnologia Trusted Wireless 2.0
  • Bande di frequenza supportate: 868 MHz, 900 MHz e 2,4 GHz
  • Distanza di trasmissione fino a 32 chilometri grazie a velocità dati regolabili
  • Flessibilità nella struttura della rete: Radioline supporta collegamenti punto a punto e complesse reti mesh fino a 250 dispositivi
  • Riduzione del numero di dispositivi: un unico dispositivo consente di trasmettere segnali I/O o dati seriali grazie all'interfaccia RS-232/485 integrata
  • Possibilità di espansione fino a 32 moduli I/O mediante connettore bus per guide di montaggio e funzionalità hot swap
Combinazione di apparecchiature Radioline  

Combinazione di apparecchiature per l'installazione in ambienti esterni

Le combinazioni di apparecchi di attivazione Outdoor Radioline possono essere installati direttamente all'aperto per trasmettere segnali I/O o dati seriali in modo semplice e rapido via radio. Selezionate i moduli radio e il tipo e il numero di moduli di espansione I/O direttamente all'atto dell'ordinazione.

Multiplexer wireless, il cavo di segnale wireless

Multiplexer wireless  

Con il Wireless MUX vengono trasmessi segnali I/O in modo affidabile per stazioni in movimento o di difficile accesso

Installate il Wireless MUX in modo rapido: è sufficiente collegarlo ed accenderlo. Il sistema trasmette 16 segnali digitali e 2 analogici in modo bidirezionale. In questo modo potrete sostituire un cavo con 40 conduttori per la trasmissione dei segnali.

  • Semplice messa in funzione: non è necessaria alcuna configurazione o impostazione
  • Elevato numero di canali in una custodia compatta
  • Rapida realizzazione del collegamento e della trasmissione di segnali
  • Portata fino a 200 m con antenne omnidirezionali, fino a 400 m con antenne direzionali senza interferenze
  • Moderna tecnologia Bluetooth 4.0

Wireless I/O – Prodotti a confronto

Sistema radio RadiolineMultiplexer wireless
RadiolineWireless-MUX
Banda di frequenza868 MHz, 900 MHz, 2,4 GHz2,4 GHz
TecnologiaTrusted WirelessBluetooth 4.0
Copertura con contatto visivo< 32 km (in funzione dalla banda di frequenza)< 400 m
TopologiaPunto-punto, stella, meshTopologia punto-punto

Numero utenze di rete

< 250 (in funzione dalla banda di frequenza)2 (fisso)
Numero di segnali I/O< 256 entrate/uscite digitali,
< 128  entrate/uscite analogiche
(0/4 ... 20 mA)
16 entrate/uscite digitali,
2  entrate/uscite analogiche
(0 ... 20 mA / 0 ... 10 V)
Tempo di trasferimento> 200 ms (in funzione della banda di frequenza, della velocità di trasmissione dati, della struttura e della dimensione della rete)> 10 ms

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


Installazione del sistema Radioline

Messa in funzione del sistema Radioline in un impianto di depurazione.