Morsetti sezionatori per convertitori di misura

Morsetti sezionatori per convertitori di misura

Realizzazione rapida, utilizzo sicuro

Morsetti componibili compatti per la costruzione sicura e personalizzata di dispositivi di misurazione per trasformatori di tensione e corrente.

Torna a Connessione Push-in

Categorie

Cerca in Morsetti sezionatori per convertitori di misura

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Risparmiate tempo e costi con i morsetti sezionatori per convertitori di misura di Phoenix Contact. Un'ampia gamma di accessori, fra cui ponticelli sezionatori o a innesto, dispositivi di blocco, adattatori di prova e profili di copertura, vi offre ulteriori vantaggi tecnici.

I vantaggi

  • Utilizzo semplice e sicuro grazie alla siglatura univoca degli stati di funzionamento
  • Elevata funzionalità: fino a sei vani funzionali per la ripartizione del potenziale o per scopi di prova
  • Estensione modulare grazie a morsetti passanti o di terra con profilo identico
  • Installazione modulare di circuiti di conversione tramite morsetti sezionatori per convertitori di misura a innesto
  • Protezione sicura del trasformatore di corrente collegato grazie alle varianti degli innesti con contatto di cortocircuito anticipato integrato

Verifiche sul prodotto semplificate

Struttura di prova isolata  

Struttura di prova isolata

I morsetti sezionatori per convertitori di misura offrono un elevato livello di comodità per tutti i circuiti di prova in circuiti secondari per trasformatori di corrente. I morsetti di conversione Push-in sono disponibili con la classica connessione Push-in e la connessione Push-in laterale. In un semplice circuito di prova per trasformatori di corrente sono sufficienti due morsetti componibili.

Ciò consente di risparmiare spazio nel quadro elettrico.

Morsetti sezionatori per convertitori di misura

Morsetti sezionatori ibridi per convertitori di misura  

Morsetti sezionatori ibridi per convertitori di misura

Sfruttate le possibilità di combinazione delle tecnologie di connessione.
Push-in per la connessione all'interno del quadro elettrico e la connessione a vite universale per il collegamento esterno del convertitore.

Accessori:
① connettore di cortocircuito isolato KSSI...
② presa di prova PSBJ 6-T...
③ ponticello sezionatore con supporto isolante SCBI 10-8,15...
④ connettore di cortocircuito KSS...


Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591