Morsetti sezionatori per convertitori di misura

Realizzazione rapida, utilizzo sicuro

Realizzazione rapida, utilizzo sicuro

Morsetti compatti per la strutturazione sicura e personalizzata di dispositivi di misurazione per trasformatori di tensione e corrente.

Torna a Connessione a vite

Categorie

Cerca in Morsetti sezionatori per convertitori di misura

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Risparmiate tempo e costi con i morsetti sezionatori per convertitori di misura di Phoenix Contact. Gli accessori completi, fra cui ponticelli e circuiti a ponte, dispositivi di blocco, adattatori di controllo e profili di copertura, offrono altri vantaggi tecnici.

I vantaggi

  • Utilizzo semplice e sicuro grazie all'identificazione univoca delle condizioni di funzionamento.
  • Elevata funzionalità: fino a sei vani funzionali per la distribuzione del potenziale o per scopi di prova
  • Estensione modulare grazie a morsetti per conduttori di terra o a morsetti passanti con profilo identico
  • Installazione modulare di circuiti di conversione tramite morsetti sezionatori per convertitori di misura
  • Protezione sicura del trasformatore di corrente grazie alle varianti degli innesti con contatto contro il corto circuito anticipato integrato

Facilità di verifica

Morsetto sezionatore per convertitori di misura  

Innumerevoli possibilità di prova

I morsetti sezionatori per convertitori di misura offrono un elevato livello di comodità per tutti i circuiti di prova in circuiti secondari per trasformatori di corrente. In un semplice circuito di prova per trasformatori di corrente sono sufficienti due morsetti compatti.

Il che comporta un risparmio di spazio nel quadro elettrico.


Altre informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591