Tester, per tensioni alternate e continue da 12 V a 1000 V AC/1000 V DC, IP65
Utensile di controllo e per la misurazione
L'utensile di controllo e l'utensile misurazione della famiglia di prodotti TESTFOX sono perfettamente adatti a tutti i campi di applicazione industriale, di installazione di impianti elettrici e di assistenza. Per la sicurezza dei vostri sistemi e dispositivi: il tester di tensione è uno strumento di prova di alta qualità. Tutti i nostri dispositivi sono testati e omologati in base alle norme nazionali e internazionali.
Metro a nastro, 5 m
Nastro di misurazione, con avanzamento e bloccaggio automatico del nastro, guida di misura: pollici/sistema metrico, lunghezza: 5 m
I vantaggi
- Robusti e duraturi grazie a speciali plastiche resistenti agli urti
- Elevata funzionalità: tutte le misurazioni in un unico dispositivo compatto
- Flessibilità d'uso: impiego ottimale anche nel settore degli impianti fotovoltaici
- Misurazione corretta: eliminazione delle misurazioni errate tramite tensione reattiva
- Ampia gamma di prodotti da un solo fornitore
Misurazione affidabile con il nostro strumento di prova
Strumento di prova
Gli strumenti di prova di Phoenix Contact permettono di testare quanto segue:
- Fasi
- Tensione continua e alternata
- Passaggio
L'elevato grado di protezione ti permette di utilizzare lo strumento di prova in aree interne ed esterne.