DUSPOL EXPERT - Tester
1209091

Tester, per tensioni alternate e continue da 12 V a 1000 V AC/1000 V DC, IP65

Dettagli prodotto









I vantaggi

Controlli della tensione continua e alternata nel campo di tensione da 12 V a 1000 V AC/DC, perfettamente funzionante anche senza batterie
Controllo polarità (+/-) con tensione continua
Controllo unipolare del conduttore esterno
Visualizzazione della direzione del campo di marcia di una rete trifase ammesso che il centro a stella sia collegato a massa
Illuminazione dei punti di misurazione
Collegamento del carico tramite pulsante
Categoria di sovratensione CAT IV 600 V e CAT III 1000 V secondo IEC/EN 61243-3
Allarme a vibrazione per il riconoscimento sicuro della tensione
Custodia IP65 protetta contro gli urti, la polvere e i getti d’acqua
Controllo acustico e ottico del passaggio