Sistema di assistenza operatore clipx WIRE assist per la preparazione efficiente dei conduttori

Sistema di assistenza operatore per la preparazione dei cavi

Il sistema di assistenza operatore clipx WIRE assist consente una preparazione dei conduttori efficiente. Il sistema supportato dal software guida l'utente attraverso il processo di elaborazione semiautomatica dei conduttori, controlla automaticamente i relativi dispositivi di uscita e fornisce le informazioni necessarie sulla base dei dati CAE.

I vantaggi

  • Praticità di utilizzo grazie a interfacce utente intuitive e una semplice acquisizione dei dati dai programmi CAE
  • Elevata sicurezza di processo grazie alla preparazione dei connettori supportata da software con comando diretto dei dispositivi
  • Maggiore efficienza e flessibilità con possibilità di uso mobile e posizionamento ottimale degli utensili manuali, delle macchine utensile automatiche e dei sistemi di stampa

Il sistema di assistenza operatore per la preparazione efficiente dei conduttori

Nella costruzione di quadri elettrici industriali, i processi sono ancora caratterizzati da un'elevata percentuale di lavoro manuale. In particolare, nella preparazione dei conduttori e nel cablaggio esistono notevoli margini di miglioramento. Questa complessa attività rappresenta più della metà del tempo di lavoro necessario per la costruzione di quadri elettrici. Il sistema di assistenza operatore ClipX WIRE assist di Phoenix Contact è uno "strumento" che consente di sfruttare al meglio tale miglioramento, a vantaggio della redditività e della flessibilità.

Sistema di assistenza operatore clipx WIRE assist supportato dal software per la preparazione efficiente dei conduttori

Preparazione dei connettori supportata da software

Sicurezza di processo grazie alla preparazione dei connettori supportata da software

Le informazioni di cablaggio necessarie per lo svolgimento dei processi con supporto software vengono esportate da comuni programmi CAE. Le informazioni vengono inserite nel sistema del clipx WIRE assist. Una funzione di editor integrata consente inoltre anche l'inserimento manuale dei dati.

Con l'ausilio del software clipx WIRE assist, l'operatore viene guidato nel processo di produzione semiautomatizzata dei conduttori, sulla base di tali dati. I dispositivi del sistema vengono comandati direttamente e le informazioni necessarie per l'ulteriore lavorazione e cablaggio vengono elaborate e visualizzate automaticamente sul monitor in un formato di facile comprensione.

Donna che lavora da seduta con il sistema di assistenza operatore clipx WIRE assist

Concezione ergonomica della postazione di lavoro

Flessibilità grazie alla forma ergonomica e alla mobilità

Il banco di lavoro regolabile in altezza di clipX WIRE assist rispetta i requisiti ergonomici. Il sistema offre il vantaggio di lavorare alternando la posizione seduta a quella in piedi, adattandosi alla statura dell'operatore e/o all'attività da svolgere. I dispositivi di stampa e le macchine utensile automatiche vengono posizionati nella zona di lavoro in modo da essere sempre a portata di mano, aumentando l'ergonomia della postazione.

Il sistema di assistenza operatore poggia su quattro ruote orientabili dotate di freno che lo rendono mobile. Di conseguenza, il sistema può essere usato in modo decentralizzato, dove è necessario, riducendo percorsi inutili.

Sistema di assistenza operatore basato sui principi Lean

Sistema di assistenza operatore basato sui principi Lean

Struttura secondo il principio delle 5 S

Il concetto del sistema si basa sui principi Lean, come quello delle 5 S.
Tali principi contribuiscono all'eliminazione del caos e al ripristino dell'ordine.

Grazie agli inserti multistrato in espanso rigido, dove per ogni utensile e mezzo ausiliare è predisposta una cavità, sarà sempre tutto a portata di mano senza dover cercare a lungo gli utensili necessari di volta in volta. Quelli usati più di frequente sono più vicini, mentre quelli meno usati si trovano un po' più lontani.

Configurazione modulare e personalizzata del sistema di assistenza operatore La struttura modulare del sistema lascia all'utente maggiore libertà nell'organizzazione della sua postazione di lavoro.

Posizionamento delle macchine automatiche sul banco di lavoro del sistema di assistenza operatore clipx WIRE assist
Progettazione modulare del sistema di assistenza operatore clipx WIRE assist
Versione completa del sistema di assistenza operatore clipx WIRE assist
Posizionamento delle macchine automatiche sul banco di lavoro del sistema di assistenza operatore clipx WIRE assist

Le macchine utensile automatiche e i sistemi di stampa possono essere disposti sul piano di lavoro. Accessori come prese di corrente, ripiani di appoggio o contenitori per materiali residui possono essere fissati, se necessario, direttamente al banco di lavoro del sistema.

Progettazione modulare del sistema di assistenza operatore clipx WIRE assist

Le macchine utensile automatiche e i sistemi di stampa possono essere montati direttamente sul banco di lavoro con accessori appositi, risparmiando spazio. Sui bracci portanti e sui montanti si trovano delle guide per l'alloggiamento di altri accessori.

Versione completa del sistema di assistenza operatore clipx WIRE assist

I dispositivi possono essere posizionati in modo estremamente flessibile in altezza e in base alla direzione di lavoro, nonché a seconda delle esigenze personali e dei requisiti imposti dall'attività lavorativa da svolgere.

Con l'aiuto del sistema di guida dei conduttori, è possibile immagazzinare un gran numero di conduttori diversi e renderli disponibili direttamente alle macchine spelafili e alle taglierine.

Sistema di assistenza operatore clipx WIRE assist

Il sistema di assistenza operatore per la preparazione efficiente dei conduttori
clipx WIRE assist

L'uso di sistemi di assistenza operatore aumenta la produttività, migliora la sicurezza di processo e garantisce un ciclo di produzione regolare. Con clipx WIRE assist, Phoenix Contact offre un utensile supportato da software per una preparazione e un cablaggio efficienti dei conduttori.

Vai al flyer
Sistema di assistenza operatore clipx WIRE assist