Morsettiere e custodie vuote

Morsettiere e custodie vuote

Configurazioni personalizzate

La gamma CLIPSAFE offre la soluzione personalizzata per il vostro armadio di comando, in tempi brevi e da un unico fornitore.

Torna a Materiale di installazione e montaggio

Categorie

Cerca in Morsettiere e custodie vuote

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

La gamma CLIPSAFE di Phoenix Contact offre una serie innovativa e di alta qualità di custodie, scatole di connessione e custodie vuote in acciaio legato e poliestere pronte all'uso. La gamma di prodotti CLIPSAFE è utilizzabile in aree Ex grazie alle omologazioni corrispondenti.

La gamma di custodie offre elevata varietà e versatilità: una gamma concepita su misura per le vostre applicazioni.

I vantaggi

  • Innovativa gamma di custodie in poliestere e acciaio legato per morsettiere personalizzate
  • Le scatole di comando e le morsettiere pronte all'uso consentono di ridurre i tempi e i costi di montaggio, oltre a fornire le omologazioni necessarie
  • Equipaggiamento personalizzato con tutti i prodotti della gamma Phoenix Contact
  • Equipaggiamento individuale con tutti i morsetti componibili omologati Ex del sistema CLIPLINE complete
  • Assistenza professionale ai clienti e tempi brevi di consegna grazie alla rete di distribuzione internazionale

Richiedi le morsettiere

Equipaggiamo le vostre morsettiere individualmente secondo le vostre specifiche o le progettiamo per la vostra singola applicazione, in base alle vostre esigenze.
Per richiedere la vostra morsettiera personalizzata, utilizzate il modulo di richiesta disponibile nell'apposita categoria. Qui potete facilmente descrivere le vostre esigenze e, sulla base di questi dati, vi sottoporremo un'offerta personalizzata adeguata.

Per ogni applicazione la soluzione della gamma CLIPSAFE più adatta

 
Per ogni applicazione la soluzione della gamma CLIPSAFE più adatta

Custodie vuote

Selezionate la custodia adatta alla vostra applicazione dalla nostra ampia gamma di prodotti. Sono possibili, su richiesta, dimensioni personalizzate e trattamenti specifici. Le versioni per l'utilizzo nelle aree Ex sono corredate dalla rispettiva omologazione dei componenti secondo ATEX e IECEx.

Custodie vuote con lavorazione personalizzata

In base alle vostre richieste dotiamo le custodie di filettature, fori e sezioni rettangolari. Sono tenuti in considerazione gli standard Ex a norme ATEX e IECEx. La fornitura è corredata della rispettiva omologazione dei componenti.

Morsettiere configurate secondo le indicazioni del cliente

Le custodie vuote della gamma CLIPSAFE sono disponibili, a richiesta, completamente configurate con morsettiere e connessioni a vite per cavi. Per l'impiego in aree a rischio di esplosione, forniamo morsettiere con relativa omologazione dell'apparecchiatura a norma ATEX e IECEx.

Custodie in acciaio inossidabile Ex

Gamma di custodie in acciaio legato per aree Ex della serie CLIPSAFE  

Gamma di custodie in acciaio legato per aree Ex della serie CLIPSAFE

Le nostre custodie vuote in acciaio legato per applicazioni Ex, con lavorazione individuale su richiesta, offrono le seguenti caratteristiche:

  • Innovativa gamma di prodotti composta da 140 custodie in acciaio legato di alta qualità come base per morsettiere personalizzate a norma ATEX e IECEx
  • Custodia in acciaio legato AISI 316L/1.4404 e AISI 304/1.4301 per l'impiego sicuro in condizioni estreme
  • Equipaggiamento individuale con tutti i morsetti componibili omologati Ex del sistema CLIPLINE complete
  • Su richiesta configurabili con componenti di comando e di interfaccia omologati
     

Custodie Ex in poliestere

Gamma di custodie in poliestere per aree Ex della serie CLIPSAFE  

Gamma di custodie in poliestere per aree Ex della serie CLIPSAFE

Le nostre custodie vuote in poliestere per applicazioni Ex, con lavorazione individuale su richiesta, offrono le seguenti caratteristiche:

  • 35 custodie standard, di quattro tipologie, come base per morsettiere personalizzate per aree Ex a norme ATEX e IECEx
  • Equipaggiamento individuale con tutti i morsetti componibili omologati Ex del sistema CLIPLINE complete
  • Su richiesta configurabili con componenti di comando e di interfaccia omologati
     

Custodie vuote in poliestere

Gamma di custodie in poliestere della serie CLIPSAFE  

Gamma di custodie in poliestere della serie CLIPSAFE

Le nostre custodie vuote in poliestere, con lavorazione individuale su richiesta, offrono le seguenti caratteristiche:

  • 46 custodie standard robuste, di tre differenti tipologie, come base per morsettiere e custodie personalizzate
  • Equipaggiamento personalizzato con tutti i prodotti della gamma Phoenix Contact

Passacavi

Connessioni a vite per cavi per qualsiasi applicazione  

Connessioni a vite per cavi per qualsiasi applicazione

Le connessioni a vite per cavi di Phoenix Contact sono affidabili e sicure. È possibile scegliere tra le connessioni a vite per cavi standard in plastica o in metallo.

Le connessioni a vite sono disponibili anche in versioni immuni ai disturbi EMC e adatte per applicazioni in aree Ex. In condizioni di carico estreme, è possibile scegliere le versioni con fascette fermacavi e fascette per la protezione contro la piegatura.

PROJECT complete - Universale, dalla progettazione al prodotto finito

Progettare le morsettiere con PROJECT complete  

Progettare le morsettiere con PROJECT complete

PROJECT complete combina il nostro affermato software per la progettazione di morsettiere con un efficace tool di siglatura.

Lo scambio dati diretto con tutti i comuni programmi elettro-CAD e la creazione della documentazione di progetto completa rendono unico questo software di progettazione.

PROJECT complete controlla tutti i sistemi di siglatura di Phoenix Contact in modo compatibile e consente un flusso di dati integrato dalla pianificazione alla morsettiera completamente contrassegnata.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza