NS 35/ 7,5 UNP AE EP 160X160
-
Guida di supporto, non perforata
3002632
Guida di supporto, non perforata, specialmente per scatole di connessione in poliestere PxC, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, colore: color argento
Dettagli prodotto
I vantaggi
Le guide di supporto sono dotate di fori oblunghi per il fissaggio sul lato anteriore
La lunghezza delle guide è adattata perfettamente alle scatole di connessione in poliestere di Phoenix Contact
Particolare importanza è stata attribuita ad un'alta precisione nelle dimensioni e al trattamento delle superfici
Il modello della guida di supporto è conforme alla norma europea EN 60715