Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 UNP AE EP 120X122
3002630

Guida di supporto, non perforata, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, colore: color argento, specialmente per scatole di connessione in poliestere PxC


Dettagli prodotto




Tipo di prodotto Guida di supporto

Larghezza 35 mm
Altezza 7,5 mm
Lunghezza 107 mm

Colore color argento
Materiale Acciaio
Rivestimento zincato, passivato a strato spesso

Codice articolo 3002630
Pezzi/conf. 1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima 1 Pezzi
Codice vendita BH9Z4X
Codice prodotto BH9Z4X
GTIN 4055626461366
Peso per pezzo (confezione inclusa) 22,22 g
Peso per pezzo (confezione esclusa) 22,22 g
Numero tariffa doganale 72166190
Paese di origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400602
ECLASS-10.0.1 27400602
ECLASS-11.0 27400602
ECLASS-12.0 27400602

ETIM

ETIM 8.0 EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121700

China RoHS Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

I vantaggi

Le guide di supporto sono dotate di fori oblunghi per il fissaggio sul lato anteriore
La lunghezza delle guide è adattata perfettamente alle scatole di connessione in poliestere di Phoenix Contact
Particolare importanza è stata attribuita ad un'alta precisione nelle dimensioni e al trattamento delle superfici
Il modello della guida di supporto è conforme alla norma europea EN 60715