Energia solare

Blocchi funzionali per progetti fotovoltaici

Ingegnerizzazione efficiente

Librerie software per l'attuazione rapida e semplificata dei progetti fotovoltaici.

Torna a Moduli funzionali

Categorie

Cerca in Energia solare

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Solarworx è sinonimo di librerie PC WORX per la realizzazione di progetti fotovoltaici. Tali librerie comprendono moduli complessi per il calcolo e l'orientamento rispetto alla condizione solare di tracker fotovoltaici. L'intero pacchetto è arricchito dalla presenza di drive per registratori di dati e interfacce per convertitori.

I vantaggi

  • Minore ingegnerizzazione grazie a blocchi funzionali già programmati
  • Affidabilità nel funzionamento degli impianti fotovoltaici grazie all'esecuzione di test approfonditi sui blocchi funzionali
  • Tanta flessibilità grazie all'uso dello standard internazionale di programmazione IEC 61131
  • Numero di funzioni disponibili in continua crescita grazie all'ampliamento regolare della libreria del modulo

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591