Cacciavite

Cacciavite

Ergonomico e durevole

Il cacciavite di alta qualità per un avvitamento semplice e sicuro.

Torna a Utensili manuali

Categorie

  • Elenco prodotti Utensile per viti
    Utensile per viti

    Cacciaviti diversi in grandezze differenti. La coppia di serraggio impostabile in modo preciso e l'avvitatore a batteria completano il piano del prodotto.

Per bit, cacciaviti con diversi metodi di azionamento e diverse dimensioni, cacciaviti dinamometrici manuali o a batteria: Phoenix Contact ha sempre a disposizione per voi l'utensile per viti più adatto.

I vantaggi

  • Duraturo: lame particolarmente rinforzate e temprate
  • Alta trasmissione della coppia grazie alla geometria dell'impugnatura a due componenti
  • Durevole: grazie ai componenti e alle materie prime di alta qualità
  • Ampia gamma di prodotti adatta per soddisfare ogni esigenza

Linea sottile

Cacciavite in versione VDE  

Cacciavite in versione VDE

Come potete raggiungere la massima accessibilità nei vani filettati e nei vani di serraggio? Semplice: grazie alla nuova linea VDE del cacciavite che risulta più slanciato.

L'isolamento non sporge poiché è inserito nella custodia della lama. In questo modo potete montare e serrare i morsetti in sicurezza secondo le norme VDE.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591