SZS 0,6X3,5 VDE - Cacciavite
1212602

Cacciavite, intaglio, isolato secondo VDE, dimens.: 0,6x3,5x100 mm, manico a 2 componenti, con protez. anti-svitamento

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Per i lavori su o nelle vicinanze di parti conduttrici fino a 1000 V di tensione alternata o 1500 V di tensione continua
Gli utensili sono dotati di impugnatura di sicurezza a due componenti ergonomica
Ampia superficie di contatto della lama sulla testa della vite
Testato VDE, per la massima sicurezza
Cacciavite di sicurezza provati al 100% a norma DIN EN 60900 (VDE 0682‑201)