Router e Switch Layer 3

Router e Switch Layer 3

Router e Switch in un unico dispositivo

Lo Switch Layer 3 combina i meccanismi di Switch sul livello Layer 2 e di routing sul livello Layer 3.

Torna a Switch Ethernet

Categorie

Cerca in Router e Switch Layer 3

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con i Router industriali e gli Switch Layer 3 di Phoenix Contact integrate macchine, impianti di produzione o intere sotto reti nella rete aziendale di livello superiore.

I vantaggi

  • Struttura di rete ottimale grazie alla segmentazione mediante Switch Layer 3
  • Altamente flessibile: collegamento delle macchine alla rete di produzione indipendentemente dalla gamma di indirizzi grazie a diversi meccanismi NAT
  • Collegamento ridondante di impianti con la stessa area di indirizzi IP in reti di livello superiore
  • Collegamento di molteplici sotto reti con le più svariate tipologie di supporti grazie alla funzione Layer 3

Switch NAT per l'integrazione di impianti con stessa area di indirizzi IP

Switch FL NAT 2000  

Lo Switch NAT combina le funzioni di routing NAT e di commutazione in un unico dispositivo

Quando in una rete funzionano in parallelo macchine strutturalmente simili, ciascuna macchina deve essere configurabile in modo indipendente. Solo così può essere integrata nel sistema di comunicazione di livello superiore. Con NAT (Network Address Translation) tutte le celle di produzione utilizzano la stessa area di indirizzamento IP, pertanto non è necessario configurare le singole macchine.

Gli Switch NAT di Phoenix Contact combinano le caratteristiche degli Switch Managed 2000 e quelle di un Router NAT altamente flessibile in un unico dispositivo per guide DIN.

Segmentazione mediante Switch Layer 3

Switch Managed GHS modulari  

Lo Switch Layer 3 GHS consente un'automazione flessibile e il routing con un'ampia disponibilità di supporti

Grazie alla segmentazione della rete, potrete configurare reti estese e complesse. Grazie al VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), lo Switch Layer 3 GHS modulare può essere utilizzato in modo ridondante per il routing tra le diverse sotto reti, garantendo una comunicazione efficiente e vantaggiosa. Gli Switch Gigabit supportano il routing su tutte le porte e, grazie alla loro struttura modulare, soddisfano le esigenze delle applicazioni industriali in termini di numero di porte. In questo modo, potrete eseguire il routing relativo alla porta fino a 28 volte. Inoltre, lo Switch Ethernet supporta vari protocolli e standard.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591