Richiedi le morsettiere

Richiedi morsettiere e custodie vuote pronte alluso

Lavorazione e composizione personalizzate

Elaboriamo e assembliamo le custodie vuote secondo le vostre esigenze. In questo modo il cliente ottiene scatole di connessione e di comando in tempi brevi e da un unico fornitore.

Offerte per scatole di connessione e custodie vuote pronte all'uso

Per le vostre scatole di connessione e soluzioni di custodie personalizzate, usate il nostro comodo modulo di richiesta. In pochi passi potrete creare la vostra richiesta per una soluzione personalizzata:

  • sulla base del file PROJECT complete
  • sulla base di un disegno o
  • sulla base delle vostre indicazioni.

Sulla base di questi dati vi sottoporremo un'offerta personalizzata adeguata alle vostre richieste.

PROJECT complete - Universale, dalla progettazione al prodotto finito

Progettare le morsettiere con PROJECT complete  

Progettare le morsettiere con PROJECT complete

PROJECT complete combina il nostro affermato software per la progettazione di morsettiere con un efficace tool di siglatura.

Lo scambio dati diretto con tutti i comuni programmi elettro-CAD e la creazione della documentazione di progetto completa rendono unico questo software di progettazione.

PROJECT complete controlla tutti i sistemi di siglatura di Phoenix Contact in modo compatibile e consente un flusso di dati integrato, dalla pianificazione alla morsettiera completamente contrassegnata.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi