PC a rack

Rack-PC

PC industriale Power in formato da 19"

Approfittate di potenti computer industriali per un formato rack compatto e a norma.

Torna a PC industriali

Categorie

Il rilevamento e la gestione dei dati, la misurazione, la visualizzazione o la rielaborazione di grandi quantità di dati nell'elaborazione di immagini industriale: i potenti PC a rack di Phoenix Contact nel formato a norma offrono la soluzione adatta per le applicazioni più esigenti e le differenti attività nel vostro settore.

I vantaggi

  • Su misura per il formato rack da 19" con 2 U o 4 U
  • Adatto per ogni applicazione grazie ai processori Intel adattabili, potenti e a efficienza energetica
  • Espandibile con slot PCI/PCIe
  • Elevata disponibilità di sistema e sicurezza dei dati grazie al supporto RAID (0/1/5/10)
  • Facile manutenzione tramite due o tre unità hot swap
  • Maggiore sicurezza grazie allo sportello anteriore richiudibile

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591