Progettazione PLC

Programmazione

Intuitivo ed efficiente

Approfittate delle soluzioni software innovative, perfettamente compatibili con l'hardware di Phoenix Contact.

Torna a Software

Categorie

Cerca in Progettazione PLC

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Per la programmazione della vostra automazione fate affidamento sugli innovativi prodotti software di Phoenix Contact. Dai driver per OPC alle piattaforme software flessibili per le vostre attività di progettazione: da Phoenix Contact troverete il software di programmazione adatto per il vostro PLC.

I vantaggi

  • Gestione semplificata grazie alle interfacce di programmazione intuitive e alle strutture chiare
  • Messa in servizio e programmazione rapide grazie alle librerie standard complete
  • Possibilità di espansione per applicazioni specifiche con blocchi funzionali adeguati o funzioni aggiuntive
  • Configurazione semplificata di reti PROFINET
  • Funzionamento unico a livello globale grazie alla programmazione secondo IEC 61131

PLCnext Engineer: accelerate lo sviluppo delle vostre applicazioni

PLCnext Engineer combina tutte le attività di progettazione in un unico sistema  

PLCnext Engineer combina tutte le attività di progettazione in un unico sistema

Mettete in funzione il vostro PLCnext Control più velocemente. Il software PLCnext Engineer combina tutte le attività del sistema di progettazione in un'unica piattaforma. Inoltre, è possibile estendere PLCnext Engineer individualmente con funzioni aggiuntive.

Per la programmazione a norma IEC 61131-3, è disponibile la nuova piattaforma flessibile di programmazione PLCnext Engineer. La piattaforma riunisce tutte le attività di programmazione in un unico strumento e consente quindi una configurazione di facile utilizzo, una programmazione standard e sicura, una visualizzazione basata sul web e la diagnostica dell'intero sistema.

Il software sorprende per il suo design innovativo e per l'interfaccia utente ottimizzata.

PC Worx: il software di programmazione per controllori standard

PC Worx: il software di programmazione di Phoenix Contact  

PC Worx: il software di programmazione per controllori standard

PC Worx è il software di programmazione universale per tutti i controllori standard di Phoenix Contact. Riunisce in un unico software la programmazione secondo lo standard IEC 61131, la configurazione del bus di campo per INTERBUS, PROFINET e Modbus e la diagnostica dell'impianto.

Questo significa che potete beneficiare di un'interazione ottimale tra hardware e software. A seconda del numero di I/O da supportare, potete scegliere tra due versioni: PC Worx Basic e PC Worx Pro.

La prima volta è possibile utilizzare il software come versione Express gratuita per determinati controllori Inline e Axioline.

OPC UA: l'interfaccia sicura per l'integrazione nella rete dell'impianto

OPC UA è unarchitettura orientata ai servizi indipendente dalla piattaforma.  

OPC UA semplifica l'accesso a tutte le informazioni di un controllore

Collegate le vostre soluzioni di automazione anche ad altri sistemi? In questo caso, l'OPC UA è lo standard internazionale preferito per i controllori Phoenix Contact.

  • Alcuni controllori offrono un server OPC UA integrato. Le visualizzazioni basate su OPC UA e altri sistemi di controllo possono quindi essere collegate direttamente al controllore.
  • Per i controllori senza il proprio server OPC UA, collegate fino a un massimo di 200 controllori direttamente al livello operativo e di controllo, utilizzando PC Worx UA SERVER basato su PC. I Client compatibili con OPC UA ci consentono di scambiare molte migliaia di punti dati. Un concetto di sicurezza basato su certificati protegge da accessi non autorizzati, manipolazioni ed errori operativi.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


Alla scoperta del software di engineering

Per svolgere le attività di automazione in modo efficiente e intuitivo

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology