Relè di controllo

Per un'elevata affidabilità dell'impianto

Per un'elevata affidabilità dell'impianto

Con i relè di controllo EMD potrete riconoscere anticipatamente differenze nei parametri dell'impianto, comunicarle oppure disattivare in maniera mirata parti dell'impianto.

Torna a Monitoraggio e diagnosi

Categorie

Cerca in Relè di controllo

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con i relè di controllo EMD è possibile riconoscere gli errori nel momento in cui vengono originati. In questo modo si aumenta l'affidabilità dell'impianto e si evitano riparazioni e tempi di inattività costosi. Disattivate in maniera mirata parti dell'impianto oppure segnalate immediatamente a un controllore quando un valore è superiore o inferiore al valore soglia impostato.

I vantaggi

  • Protezione efficiente degli impianti a fronte di soluzioni di controllo convenienti e dotate di molteplici funzioni
  • Incremento dell'affidabilità dell'impianto assicurato dal monitoraggio costante
  • Possibilità di rilevare gli errori nel momento in cui vengono originati grazie alla precisa impostazione del valore di soglia e a tempi di risposta rapidi
  • Tempestiva segnalazione degli errori e disattivazione mirata dei componenti dell'impianto grazie alle uscite relè
  • Relè di controllo compatti: risparmio di spazio e rapidità di cablaggio
  • Relè di controllo multifunzionali: grande versatilità

La protezione efficiente per il vostro impianto

Relè di controllo EMD  

Relè di controllo EMD, la protezione efficiente per il vostro impianto

Per una adeguata soluzione di controllo, Phoenix Contact propone due serie di dispositivi:

Relè di controllo compatti: risparmio di spazio e rapidità di cablaggio

I relè di controllo compatti EMD-BL rappresentano una soluzione ottimale per le attività di controllo più semplici. Questi dispositivi sono particolarmente indicati per installazioni in edifici e per la produzione in serie di macchine e impianti.

Relè di controllo multifunzionali: grande versatilità

I relè di controllo multifunzionali EMD consentono di monitorare i parametri elettrici e fisici dell'impianto. Potete usufruire di una vasta gamma di funzioni, di opzioni di regolazione avanzate e di diversi range di tensione di alimentazione.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?1dmy&urile=wcm:path:/itit/web/main/products/subcategory_pages/Monitoring_relays_P-14-14-04/87e4f733-daf8-4be4-8de6-d9307ffa287c/87e4f733-daf8-4be4-8de6-d9307ffa287c

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi