Sistemi di installazione

Sistemi di installazione

Distribuzione di energia semplice e veloce

Connessione di cavi sicura in pochi passaggi con i sistemi di installazione, senza l'utilizzo di utensili speciali.

Torna a Connettori

Categorie

Cerca in Sistemi di installazione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con i sistemi di installazione IPD e QPD di Phoenix Contact potrete collegare i cavi in modo rapido, semplice e senza l'utilizzo di utensili speciali. A seconda dell'applicazione, potete scegliere tra un semplice collegamento di cavi, la distribuzione di energia o la connessione di dispositivi. Grazie alla connessione Push-in o alla rapida connessione a perforazione di isolante IDC QUICKON risparmierete fino all'80% del tempo di cablaggio.

I vantaggi

  • Fino all'80% di risparmio di tempo nel collegamento in loco
  • Montaggio facile e veloce senza utensili speciali
  • Design flessibile per la distribuzione di energia attraverso varianti fisse e a innesto
  • Elevata affidabilità grazie alle custodie robuste con grado di protezione fino a IP68/69K e resistenza agli urti IK07
  • Elettronica a protezione continua poiché non è necessario aprire le custodie nemmeno per collegare la linea di alimentazione

Passaparete IPD con connessione Push-in

Cablaggio automatizzato nei dispositivi di illuminazione con IPD

Cablaggio automatizzato nei dispositivi di illuminazione con IPD

Con IPD (Installation Power Distribution) otterrete una connessione di dispositivi con grado di protezione IP67 che resiste a condizioni ambientali critiche e dispone di una connessione Push-in da campo e del dispositivo.Il collegamento di potenza consente l'utilizzo di robot di cablaggio lato dispositivo e di cavi a 3 e 5 poli fino a 2,5 mm² lato campo. L'IPD si basa sugli attuali standard industriali ed è ideale per l'uso all'aperto e in aree umide.

Sistema di installazione QPD con connessione QUICKON

Sistema di installazione OPD

Sistema di installazione OPD

La distribuzione di energia adatta al campo industriale deve essere facile e rapida. Il robusto sistema di installazione IP68/69K QPD per potenze fino a 690 V/40 A risponde a questa necessità. Grazie alla collaudata connessione a perforazione di isolante IDC QUICKON, è possibile collegare in modo semplice e rapido cavi fino a 5 x 6,0 mm² senza doverli spelare e senza ricorrere ad utensili speciali. È possibile scegliere fra connessioni fisse e a innesto e realizzare quindi soluzioni di distribuzione flessibili. Anche le connessioni di dispositivi possono essere realizzate in modo semplice, senza dover aprire il dispositivo. L'elettronica sensibile rimane così al riparo dagli influssi ambientali.

Panoramica programma QPD

Panoramica programma QPD  

Panoramica programma QPD

(1) Passaparete
I passaparete sono pressacavi collegabili dall'esterno. Con il loro utilizzo, non è più necessario aprire i dispositivi per il collegamento dei cavi. In questo modo la classe di protezione specifica del produttore è garantita.

(2) Connettore per linee
Il connettore per linee è indicato per il prolungamento delle linee o per le riparazioni. In combinazione con il connettore, può essere usato come collegamento per giunti flessibile.

(3) Connettore
In caso di interventi di manutenzione o installazione con cavi preconfezionati, il connettore è provvisto di contatto PE a monte per una sostituzione rapida del dispositivo. È codificato contro i collegamenti involontari.

(4) Distributore a T
Grazie al distributore a T compatto è possibile installare in modo semplice una linea di derivazione per utenze. 

(5) Distribuzione a H
Il distribuzione a H è una scatola di connessione compatta, robusta e rapida da collegare. Le quattro connessioni sono collegate in parallelo tra loro in modo da consentire l'uso come distributore a quattro vie.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza


Installazioni elettriche industriali con QPD

La soluzione di installazione in impianti industriali estesi.


Sistema di installazione QPD

Connessione semplice e rapida

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi