Con un ingombro di 15 mm x 62 mm si possono realizzare fino a 16 connessioni su un Axioline Smart Element. È possibile collegare i conduttori con una sezione fino a 1,5 mm² con puntalino compreso il collare di plastica.
Axioline Smart Elements, Modulo di uscita analogico, Uscite analogiche: 4, -10 V ... 10 V, tecnica di connessione: 2 conduttori, grado di protezione: IP20