Torna alla panoramica

Inline: impiego affidabile fino alla Zona 2

La serie Inline garantisce affidabili funzioni di automazione nellindustria di processo, fino alla Zona 2.

Comunicazione affidabile anche nelle aree a rischio di esplosione con i morsetti I/O Inline a sicurezza intrinseca. Sono disponibili differenti morsetti I/O per l'impiego nelle aree a rischio di esplosione, fino alla Zona 2. Grazie alle infinite possibilità di parametrizzazione, con l'utilizzo di soli tre morsetti I/O a sicurezza intrinseca è possibile svolgere le più svariate funzioni di automazione nelle aree a rischio di esplosione.

Ricezione dei segnali nelle aree Ex estremamente sicura e affidabile

Topologia per la sicura registrazione dei segnali in Zona 0, Zona 1 e Zona 2  

Topologia per la sicura registrazione dei segnali in Zona 0, Zona 1 e Zona 2

Con i morsetti I/O blu è possibile registrare ed emettere ulteriori segnali di ingresso e di uscita dalle aree a rischio di esplosione nelle Zone 1 e 0. La stazione Inline può essere installata sia nelle zone non a rischio di esplosione che in quelle a rischio di esplosione (Zona 2). È possibile combinare, in base alle esigenza, i morsetti I/O standard con i morsetti I/O a sicurezza intrinseca.


Torna alla panoramica
Inline nella pratica

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591