Industrial WLAN

Industrial WLAN

Flessibilità senza fili

Wireless LAN: lo standard per Ethernet senza fili. Sfrutta i vantaggi di questa collaudata tecnologia nelle applicazioni industriali.

Torna a Wireless Ethernet

Categorie

Cerca in Industrial WLAN

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

L'imminente digitalizzazione dell'industria richiede reti di comunicazione industriali potenti. Industrial WLAN è una delle tecnologie chiave caratterizzata da massima efficienza e affidabilità. Forniamo i prodotti, le soluzioni e i servizi necessari per creare soluzioni di comunicazione WLAN wireless affidabili, indipendentemente dal fatto che tu sia alla ricerca di un'infrastruttura WLAN completa da un'unica fonte o di singoli prodotti per l'integrazione nelle reti WLAN esistenti.

I vantaggi

  • Comunicazione radio affidabile grazie alla tecnologia dell'antenna MIMO e alla velocità di trasmissione dati fino a 300 MBit/s (lorda)
  • Adatta per applicazioni Safety grazie alla trasmissione dati sicura dal punto di vista funzionale con SafetyBridge o PROFIsafe
  • Utilizzabile in modo flessibile: ottimizzata per protocolli industriali come PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP e altri
  • Roaming veloce e affidabile per applicazioni mobili
  • Supporto professionale per la pianificazione e la realizzazione grazie all'esperienza pluriennale

Struttura tipica di una rete WLAN

Struttura tipica di una rete WLAN

WLAN 5110 – La soluzione WLAN flessibile per il quadro elettrico

WLAN 5110 installato nel quadro elettrico  

WLAN 5110 installato nel quadro elettrico

WLAN 5110 è il modulo WLAN compatto per il quadro elettrico o le cassette di distribuzione. Gli attacchi per le antenne esterne consentono un uso flessibile dell'antenna stessa, che sarà adattabile in base alla rispettiva applicazione. In questo modo sarà possibile utilizzare le antenne direzionali in caso di elevate portate, le antenne omnidirezionali per la copertura di superfici di grandi dimensioni oppure le antenne via cavi radianti per trasportatori elettrici a monorotaia aerea a conduzione di segnale.

  • Struttura compatta, adatto per cassette di distribuzione installate sul campo
  • Tecnologia per la gestione dei cluster per la configurazione centralizzata di tutti gli access point in una rete di infrastrutture WLAN
  • Due attacchi per antenne esterne per un utilizzo più flessibile
  • Un'ampia gamma di funzionalità facilita la messa in servizio e la manutenzione

WLAN 1100 e WLAN 2100 - Le soluzioni WLAN per la costruzione di macchine

WLAN 1100 installato sul quadro elettrico  

La soluzione WLAN 1100 all in one

WLAN 1100 e WLAN 2100 sono soluzioni WLAN complete vantaggiose dal punto di vista economico, dotate di antenne e modulo radio integrati in un unico dispositivo. Il modulo radio si monta facilmente su macchine o sistemi di trasporto automatizzati (AGV) per mezzo di un montaggio a vite.

  • Ricezione WLAN affidabile, veloce e sempre ottimale 
  • Due antenne speciali integrate per una comunicazione radio affidabile in ambienti industriali.
  • Installazione semplice e veloce grazie al montaggio a vite
  • Custodia estremamente robusta, resistente agli urti secondo IK08
  • Campo di temperatura esteso e classe di protezione IP66/68 per la comunicazione radio in condizioni ambientali difficili (solo WLAN 2100)

WLAN 1010 e WLAN 2010 – Il modulo radio compatto per antenne esterne

Il compatto modulo radio con attacchi per antenne esterne  

Il compatto modulo radio WLAN 1010 con attacchi per antenne esterne

I moduli radio WLAN industriali WLAN 1010 e WLAN 2010 sono particolarmente compatti. Sono stati sviluppati per applicazioni che richiedono elevata flessibilità durante la selezione e il posizionamento delle antenne. Tra queste vi sono ad es. i sistemi macchina compatti, le navette per magazzino e i robot mobili.

I moduli WLAN presentano le stesse proprietà e funzioni dei moduli WLAN della serie 1000 e 2000, ossia elevata affidabilità, un robusto design industriale del dispositivo, l'affidabile tecnologia radio MIMO e un roaming veloce. Tramite una nuova REST-API è possibile configurare e comandare i moduli tramite un controllore o un PC.

WLAN EPA rende i dispositivi compatibili con WLAN in modo semplice e rapido

Ethernet Port Adapter per luso sul campo  

Ethernet Port Adapter per l'uso sul campo

Tramite l'Ethernet Port Adapter i dispositivi di automazione industriale con connessione Ethernet vengono resi compatibili con WLAN in modo semplice e rapido. La soluzione completa con grado di protezione IP65 viene installata direttamente sul campo e collegata al dispositivo di automazione tramite un cavo Ethernet M12.

  • Modulo IP65 compatto con antenna integrata
  • Connessioni M12 per la rete Ethernet e la tensione
  • Semplice montaggio sul campo
  • Semplice configurazione tramite il pulsante "Mode"
  • Portata dei dati massima: 20 MBit/s

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN – La soluzione WLAN per la stazione esterna

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN  

TC Router con interfaccia WLAN integrata

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN è un router radiomobile 4G per applicazioni infrastrutturali. Collega le sottostazioni remote alla sala di controllo o al cloud tramite VPN. Inoltre, il router offre un'interfaccia WLAN integrata.  

  • Campo di temperatura esteso per qualsiasi regione climatica
  • Router radiomobile e WLAN access point a ingombro ridotto in un unico dispositivo
  • Integrazione di utenze WLAN locali o accesso senza cavi all'applicazione sul campo
  • Accesso a Internet tramite rete ospite separata per i computer portatili o gli smartphone dei tecnici
  • Connessione di un impianto come client WLAN con fallback radiomobile

Accessori WLAN e antenne

Antenne adatte ai nostri prodotti WLAN  

Antenne adatte ai nostri prodotti WLAN

Una buona ricezione del segnale è fondamentale per una comunicazione radio veloce e affidabile. A tal fine è essenziale utilizzare antenne di elevata qualità che siano adatte all'applicazione specifica. Offriamo accessori per antenne adatti a ogni esigenza.

  • Antenne omnidirezionali per un campo radio di grandi dimensioni in tutte le direzioni
  • Antenne direzionali per un campo radio diretto per lunghe distanze
  • Antenne via cavi radianti per applicazioni a conduzione di segnale, come trasportatori elettrici a monorotaia aerea

Prodotti WLAN a confronto

FL WLAN 511xFL WLAN 101x, FL WLAN 201xFL WLAN 110x, FL WLAN 210xFL EPA 2,
FL EPA 2 RSMA
Montaggio

NEL quadro elettrico,
NELLE cassette di distribuzione

Adattatore per il fissaggio su guida di montaggio

NEL quadro elettrico,
NELLE cassette di distribuzione

Adattatore per il fissaggio su guida di montaggio (opzionale*) o montaggio a parete

SUL quadro elettrico, sulle macchine ecc.

Montaggio a vite

ACCANTO A quadri elettrici, pareti

Montaggio a parete

Standard WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

Velocità trasmissione dati massima (lorda)

300 MBit/s

300 MBit/s

300 MBit/s

130 MBit/s

Velocità trasmissione dati massima (al netto)

< 90 MBit/s

> 60 MBit/s (WLAN 101x)

< 90 MBit/s (WLAN 201x)

> 60 MBit/s

< 20 MBit/s

Antenne incluseNo: fino a due attacchi esterni (RSMA)No: fino a due attacchi esterni (RSMA)Sì: due internamente (5 dBi)Sì: due internamente o esternamente (versione RSMA) (3 dBi)
Potenza di trasmissione massima19 dBm (connessione per antenna)19 dBm (connessione per antenna)20 dBm (antenne incluse)15 dBm (connessione per antenna)
ATEX / IEC Ex

Sì: WLAN 2010

(IEC Ex: WLAN 1011, 2011)

NoNo
Class 1, Division 2Sì: WLAN 5101Sì: WLAN 1011, 2011Sì: WLAN 1101, 2101
Modi operativi

Access point, repeater, client

Access Point, client, mesh (solo WLAN 201x)

Access Point, client, mesh (solo WLAN 210x)

Access Point, client

Diverse interfacce WLAN

Sì: dual access point virtuale o access point e client

Sì: dual access point virtuale o access point e client

Sì: dual access point virtuale o access point e client

Access point singolo o client

Numero massimo di client WLAN per AP

64

10 (WLAN 101x)

60 (WLAN 201x)

10 (WLAN 110x)

60 (WLAN 210x)

7

Collegamenti2 x RJ45, slot per schede SD per la configurazione1 x RJ451 x RJ45M12, tensione e dati
Grado di protezioneIP20IP20

IP54 (WLAN 110x)

IP68 (WLAN 210x)

IP65

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


Industrial Wireless LAN

Configurazione semplice e affidabile delle reti WLAN.


La soluzione WLAN per i costruttori di macchine

Comunicazione wireless stabile e rapida con WLAN 1100.


WLAN 1100

Access Point e antenna in un unico dispositivo.