Industrial Bluetooth

Industrial Bluetooth

Affidabile come un cavo

Bluetooth è la soluzione realizzata in modo semplice e rapido che, in modo affidabile, consente la comunicazione via radio con componenti di automazione.

Torna a Wireless Ethernet

Categorie

Cerca in Industrial Bluetooth

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Il Bluetooth è spesso la tecnologia radio appropriata qualora si necessiti di una trasmissione veloce e affidabile dei dati di controllo, in condizioni industriali critiche. Le particolari funzionalità del Bluetooth garantiscono un collegamento radio estremamente affidabile e resistente, che è inoltre installabile in modo facile e veloce. Basta accendere il Bluetooth e il dispositivo è pronto per l'utilizzo. Questa tecnologia funziona su migliaia di applicazioni da diversi anni. Per questo il Bluetooth si è affermato come soluzione di comunicazione per la trasmissione di dati Ethernet e PROFINET o segnali I/O a componenti macchina mobili o rotanti, in particolare nel campo della costruzione di macchine e impianti.

I vantaggi

  • Comunicazione radio particolarmente affidabile e resistente
  • Configurazione semplice e veloce
  • Possibilità di azionare in parallelo varie stazioni radio senza interferenze
  • Ottima coesistenza con WLAN 802.11

Ethernet e PROFINET via Bluetooth con Ethernet Port Adapter (EPA)

Il resistente ponte radio Ethernet EPA 2  

Il resistente ponte radio Ethernet EPA 2

Tramite la tecnologia Bluetooth, l'Ethernet Port Adapter EPA 2 collega i moduli di automazione compatibili con Ethernet con la rete di controllo senza l'uso di fili, moduli di sicurezza inclusi.

L'EPA 2 combina un modulo radio affidabile con un'antenna integrata in una custodia industriale compatta e robusta con grado di protezione IP65, per un'integrazione semplificata nella tua applicazione.

I vantaggi:

  • Integrazione trasparente nelle reti di controllo Ethernet industriali come PROFINET
  • Adatto per la comunicazione Safety come PROFIsafe o SafetyBridge

BLE 1300 – Integrazione di sensori industriali compatibili con Bluetooth Low Energy

FL BLE 1300 di Phoenix Contact  

Il modulo FL BLE 1300 integra, all'interno delle reti industriali, sensori compatibili con Bluetooth Low Energy

FL BLE 1300 consente di integrare sensori compatibili con Bluetooth Low Energy in controllori industriali e sistemi IoT. I dati e le informazioni di esercizio rilevati costituiscono la base per le applicazioni IoT innovative che consentono di ottimizzare i processi produttivi.

FL BLE 1300 può quindi fungere da interfaccia di comunicazione Bluetooth Low Energy per lo scambio dati tra il controllore e i sensori o eseguire autonomamente facili confronti dei valori soglia.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591