Integrate nuove funzioni in modo perfetto e conveniente nel sistema di controllo con i moduli funzionali.
Desiderate potenziare le funzioni del vostro impianto e ridurre i tempi di sviluppo? I moduli funzionali consentono l'integrazione facile e veloce di nuove funzioni o rendono i dispositivi parte integrante del vostro sistema di controllo.
I nostri sistemi funzionali sono classificati per tema. In questo modo offriamo ad esempio, per PC WORX, PC WORX EXPRESS o Step 7, librerie di moduli studiate in modo ottimale per il software corrispondente. Per i morsetti I/O sono disponibili moduli per il facile accesso ai segnali analogici e digitali, per la parametrizzazione o monitoraggio.
I moduli per i morsetti funzionali contengono funzioni di regolazione e possibilità di comunicazione. I moduli tecnologici offrono funzioni come accesso al database, monitoraggio di rete o applicazioni prefabbricate per l'integrazione del controllo nel loro ambiente.
Inoltre troverete librerie di moduli specifici di settore ad esempio per il controllo di impianti eolici, fornitura navale, tecnica di convogliamento o costruzione macchine.
La maggioranza dei nostri moduli funzionali viene offerta gratuitamente. Scegliete quale funzione integrare nel vostro sistema di controllo e scaricate il modulo funzionale corrispondente dalla nostra home page e utilizzatelo senza limiti di tempo.
In particolare i moduli con funzioni tecnologiche o per il supporto di determinati protocolli necessitano di licenze di runtime per essere impiegati sui controllori.
Le licenze di runtime sono salvate su schede di memoria disponibili tra gli accessori dei controllori. Se un modulo presuppone una licenza, il programma di controllo verifica se è presente una licenza. Se presente, il modulo può essere utilizzato in modo illimitato. In caso di assenza, i moduli funzionali lavorano sei ore e poi si disattivano.
Utilizzate anche per la programmazione la nostra ampia offerta di moduli funzionali combinati a PC WORX EXPRESS. L'ambiente di sviluppo del software supporta il collegamento di librerie create con PC WORX a partire dalla versione 6.0. Se è disponibile una libreria solo nella versione precedente, è possibile aggiornarla con il software PC WORX DEMO e utilizzarla anche in PC WORX EXPRESS.
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi