Torna alla panoramica

Switch EtherNet/IP™

Tre Switch EtherNet/IP™ FL SWITCH 7000

Con gli Switch Managed di Phoenix Contact potete gestire in modo efficiente il traffico dati della rete EtherNet/IP. Sia che abbiate bisogno di funzioni di base, come l'intelligente filtro multicast, di una commutazione di ridondanza ultra-veloce o dell'integrazione nel sistema di controllo, Phoenix Contact offre lo Switch adatto alla vostra rete EtherNet/IP.

Switch con funzioni base per le reti EtherNet/IP™

FL SWITCH 2200 e FL SWITCH SMCS per EtherNet/IP™  

Gli Switch delle serie 2000 e SMCS, grazie alle funzioni di filtro multicast, sono particolarmente adatti per essere utilizzati in reti EtherNet/IP™

Gli Switch Managed delle serie 2000/2100, 2200/2300, SMCS e GHS sono adatti per le reti in cui sono richieste solo funzioni di base per EtherNet/IP™. Offrono:

  • IGMP Snooping
  • ​IGMP​-Querier
  • ​Multicast​ ​Source​ ​Detection​

Queste funzioni garantiscono una maggiore stabilità della rete grazie a un carico di dati inferiore. I telegrammi Multicast vengono inoltrati alle utenze che realmente lo necessitano.

Switch con funzionalità ampliate per le reti EtherNet/IP™

FL SWITCH 7000 per EtherNet/IP™  

Gli Switch della serie 7000 offrono funzionalità ampliate per le potenti reti EtherNet/IP™

Gli Switch Managed 7000 offrono funzionalità ampliate per la rete ​EtherNet/IP​​™​​:

  • ​IGMP-Snooping​
  • ​IGMP​-Querier
  • ​Multicast​ ​Source​ ​Detection​
  • DLR ​–​ Device Level Ring
  • ​CIP​ ​–​ ​Common Industrial Protocol​

Grazie al supporto del Common Industrial Protocol (CIP), gli Switch 7000 possono essere completamente integrati nel vostro sistema di controllo EtherNet/IP™, configurati e diagnosticati tramite il controllore. Grazie alla ridondanza DLR integrata, in caso di guasto, gli Switch garantiscono inoltre la massima disponibilità del sistema grazie alla commutazione senza interferenze in meno di 3 ms.

Panoramica degli Switch EtherNet/IP™ e relative caratteristiche

Switch per EtherNet/IP™ - Basic  FL Switch 7000
Filtro multicast
basic, specifico
Basic
plus ridondanza ultrarapida
plus integrazione nel controllore
Funzioni EtherNet/IP™
  • IGMP Snooping
  • IGMP-Querier
  • Multicast source detection
  • IGMP Snooping
  • IGMP-Querier
  • Multicast source detection
  • DLR – Device Level Ring
  • CIP – Common Industrial Protocol
I nostri prodotti
  • Switch Managed 2000/2100/ 2200/2300
  • Switch Managed SMCS
  • Switch Managed Modular GHS
  • Switch Managed 7000

Accedi all'elenco completo degli Switch EtherNet/IP.


Torna alla panoramica
Altre informazioni
  • Switch EtherNet/IP™

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi