I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

Trasmissione full duplex con NearFi

NearFi: comunicazione in tempo reale

Trasmissione full duplex di tutti i protocolli Ethernet

Per trasmettere i protocolli Ethernet in tempo reale, è necessaria la trasmissione full duplex, ovvero la trasmissione simultanea in entrambe le direzioni.

Per permettere il funzionamento full duplex, NearFi utilizza parallelamente su due bande di frequenza separate due link a 60 GHz (un uplink e un downlink).

In questo modo, la tecnologia è adatta anche per sviluppi futuri, come TSN, OPC UA ecc.

Trasmissione sincrona orientata al bit rispetto a trasmissione asincrona orientata ai pacchetti

La trasmissione orientata al bit avviene senza latenza

Trasmissione orientata al bit

NearFi utilizza un metodo di trasmissione sincrono e orientato al bit che consente la comunicazione senza contatto in tempo reale, in modo che qualsiasi protocollo Ethernet sia trasmesso immediatamente.

Tutte le altre tecnologie di trasmissione radio impiegate sinora si basano sulla trasmissione a pacchetto. Ciò comporta sempre latenze notevoli, poiché i pacchetti devono prima essere ricevuti, poi riconfezionati e inviati senza fili. Dall'altro lato, il ricevitore deve ricevere, spacchettare e trasmettere nuovamente il pacchetto radio. Questo processo implica molte operazioni asincrone causa di latenza, che vengono completamente meno con la nuova tecnologia di trasmissione di Phoenix Contact.

Grafico della trasmissione di energia induttiva

Trasmissione di energia induttiva tramite campo magnetico

Trasmissione di energia induttiva

La trasmissione di energia fino a 50 W (fino a 100 W con collegamento in parallelo) avviene in modo induttivo. Attraverso una bobina, l'accoppiatore Base genera un campo magnetico che viene indotto nella bobina dell'accoppiatore Remote. La regolazione attiva seleziona in qualsiasi momento i parametri ottimali per la trasmissione e consente una trasmissione di potenza costante nell'intera gamma operativa.

Combinando due accoppiatori NearFi, è possibile aumentare la potenza a 100 W con bilanciamento automatico della corrente o trasmettere due tensioni a potenziale separato (US/UA) con 50 W ciascuna.

Logo Bluetooth, WLAN e NearFi

Tecnologie radio per ogni esigenza

Coesistenza con WLAN e altre tecnologie radio

NearFi è una tecnologia di trasmissione senza contatto in tempo reale di Phoenix Contact e si basa sulla comunicazione wireless a 60 GHz nella portata campo vicino, con una portata di pochi centimetri.

Con la comunicazione radio nella portata campo vicino, non c'è spettro di interferenze in prossimità dei dispositivi, il che significa che è possibile utilizzare numerosi sistemi NearFi in parallelo. La coesistenza con le tecnologie radio esistenti, come WLAN o Bluetooth, è sempre garantita. Anche gli spettri di interferenza industriali non possono influenzare la tecnologia NearFi.

Non è richiesta alcuna pianificazione delle frequenze e quindi nessuna competenza.

Campi applicativi standard degli accoppiatori NearFi

Robot nella fabbrica di automobili
Tavolo rotante
Trasportatore di pezzi
Sistemi di trasporto senza conducente (AGVS, Automated Guided Vehicles)
Robot nella fabbrica di automobili

In applicazioni che richiedono una manutenzione intensiva, come ad esempio la sostituzione degli utensili dei robot, gli accoppiatori NearFi possono essere utilizzati per sostituire facilmente i collegamenti a innesto soggetti a usura e ad alta manutenzione e ridurre al minimo i costi di fermo macchina.

Scarica il caso d'uso dei robot
Tavolo rotante

Utilizza gli accoppiatori NearFi per comunicare senza contatto con parti del sistema in movimento o rotanti ed evita i tempi di fermo della produzione causati da connettori difettosi o anelli collettori soggetti a guasti.

Scarica il caso d'uso dei tavoli rotanti
Trasportatore di pezzi

Utilizza gli accoppiatori NearFi per la trasmissione senza contatto tra il trasportatore di pezzi e la stazione di produzione e sostituisci i connettori soggetti a usura e ad alta manutenzione.

Scarica il caso d'uso del trasportatore di pezzi
Sistemi di trasporto senza conducente (AGVS, Automated Guided Vehicles)

Installa gli accoppiatori NearFi in modo semplice e veloce sul tuo sistema di trasporto senza conducente (AGVS) e trasferisci dati di sicurezza senza contatto tra AGVS e stazione di produzione.

Scarica il caso d'uso dei sistemi di trasporto senza conducente