Gestione e parametrizzazione dei dispositivi

Impostazione perfetta

Impostazione perfetta

Mantenere i dispositivi sempre aggiornati e parametrizzati, come sensori e attuatori, in modo rapido ed efficiente.

Torna a Software

Categorie

Cerca in Gestione e parametrizzazione dei dispositivi

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

La parametrizzazione centralizzata di dispositivi forniti da differenti produttori è un vantaggio decisivo negli impianti di automazione complessi. Con gli strumenti software di Phoenix Contact per la parametrizzazione di dispositivi potrete impostare i sensori e gli attuatori in modo pratico e centralizzato. E' disponibile un nuovo firmware per i dispositivi? Aggiornate i vostri dispositivi e utilizzate le nuove funzioni.

I vantaggi

  • Comoda parametrizzazione dei dispositivi indipendentemente dal protocollo di bus
  • Collegamento degli strumenti operativi tramite interfacce standardizzate come FDT e TCI
  • Parametrizzazione tramite interfaccia utente generica e specifica per il dispositivo grazie al concetto FDT/DTM
  • Messa in funzione in sicurezza tramite test di cablaggio per stazioni I/O
  • Facile sostituzione dei dispositivi grazie all'archiviazione centralizzata dei parametri
  • Semplice integrazione della sicurezza funzionale: con software per moduli I/O con tecnologia SafetyBridge
  • Aggiornamento del firmware dei dispositivi anche attraverso la rete

Software per una rapida parametrizzazione

Software per la parametrizzazione dei dispositivi  

Software per la parametrizzazione dei dispositivi

Phoenix Contact offre differenti software per la parametrizzazione dei dispositivi: la soluzione ideale a seconda delle vostre esigenze.

AutomationXplorer+
Uno strumento software su base FDT che offre una piattaforma per le interfacce utente di diversi dispositivi. In questo modo, dall'AutomationXplorer+ potete parametrizzare i sensori, gli attuatori o i dispositivi indipendentemente dal produttore, anche oltre i confini della rete.

Startup+
Il software è concepito in particolare per il sistema I/O Axioline. Con Startup+ controllate ad esempio il cablaggio della vostra stazione Axioline senza doverla obbligatoriamente collegare alla rete.

MGUARD DM
Software per la gestione dei router con firewall integrato. Con un meccanismo di presentazione potrete configurare, e gestire come utente, diverse migliaia di router.

SAFECONF
Il software di configurazione Safety per la sicurezza funzionale. Con SAFECONF configurate i moduli TRISAFE o SafetyBridge. Mediante Drag & Drop realizzate il vostro sistema di sicurezza su misura per le vostre esigenze.  

PC Worx Firmware Updater
Con PC Worx Firmware Updater potrete aggiornare i vostri dispositivi all'ultima versione. Un firmware aggiornato risolve gli errori e mette a disposizioni nuove funzioni. Il software supporta numerosi dispositivi ed è realizzato per ulteriori famiglie di dispositivi.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591