Utensile di crimpatura

Utensile di crimpatura

Crimpatura professionale

Con le pinze a crimpare meccaniche potrete pressare tutti i tipi di contatto in modo sicuro e senza sforzi.

Torna a Utensili manuali

Categorie

Cerca in Utensile di crimpatura

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Lavorazione professionale e sicuro di tutti i tipi di contatti – puntalini, capocorda, connettori coassiali o contatti a crimpare. Il meccanismo a leva ottimizzato e le geometrie ergonomiche dell'impugnatura garantiscono una lavorazione senza eccessivi sforzi.

I vantaggi

  • Ampia gamma di prodotti da un solo fornitore
  • Massima maneggevolezza grazie alle impugnature ergonomiche
  • Elevata resistenza grazie a componenti e materie prime di elevata qualità

CRIMPFOX DUO

CRIMPFOX DUO  

CRIMPFOX DUO

CRIMPFOX DUO è la nuova pinza a crimpare in grado di soddisfare ogni necessità di lavorazione. Lo stampo girevole permette di lavorare i puntalini sia frontalmente che lateralmente. Grazie al meccanismo autoregolante, le pinze sono adatte anche ai puntalini TWIN. L'ampio intervallo di sezione da 0,14 a 10 mm² fa di questo strumento ergonomico un sinonimo di praticità e flessibilità.

CRIMPFOX Centrus

 CRIMPFOX Centrus  

CRIMPFOX Centrus

Con il CRIMPFOX Centrus, grazie al design ergonomico, alla meccanica ottimizzata e alla forma di crimpatura simmetrica, crimpare puntalini diventa un gioco da ragazzi.

L'angolo di apertura di soli 43° e la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi sulle impugnature rendono il CRIMPFOX Centrus estremamente maneggevole. La pinza semplifica il lavoro grazie all'ottima trasmissione della forza.

Grazie ai due diversi intervalli di sezione, entrambi disponibili nelle varianti quadrata ed esagonale, la pinza a crimpare è adatta per differenti utilizzi. La forma di crimpatura precisa e simmetrica garantisce risultati di alta qualità nel tempo e, di conseguenza, una sicurezza assoluta dei processi.

Utensili di montaggio e di smontaggio

Utensili di montaggio e di smontaggio  

Utensili di montaggio e di smontaggio

L'utensile di montaggio e smontaggio per ogni contatto a crimpare. Gli utensili di montaggio o smontaggio dei contatti HEAVYCON sorprendono per le svariate possibilità di utilizzo e la durata nel tempo.

In caso di errori di equipaggiamento o di modifiche al cablaggio occorre rimuovere un contatto già inserito. A tal fine è possibile impiegare i nostri utensili di sblocco.

Quando le sezioni dei conduttori sono di piccole dimensioni, vengono impiegati degli utensili di montaggio. Questi consentono di pressare il contatto a crimpare nell'inserto contatti in tutta sicurezza.

La protezione anticaduta integrata nella maniglia è spostabile. La protezione anticaduta protegge la maschera a innesto degli utensili in modo affidabile durante il trasporto o lo stoccaggio.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza

CRIMPFOX 4 in 1

Utensile per crimpaggio multifunzione