Relè di controllo compatti

Relè di controllo compatti

Cablaggio rapido e risparmio di spazio

I relè EMC-BL compatti sono ideali per mansioni di monitoraggio semplici, in particolare nell'installazione in edifici e nella produzione in serie.

Torna a Relè di controllo

Categorie

Cerca in Relè di controllo compatti

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I relè di controllo EMD-BL di Phoenix Contact eseguono il controllo di corrente, tensione e parametri di fase in maniera efficiente e affidabile. Con la tecnologia Push-in potrete collegare i moduli in modo rapido, diretto e senza utensili.

I vantaggi

  • Poco ingombrante, grazie alla custodia compatta in una struttura pronta per l'installazione
  • Cablaggio rapido e senza utensili, grazie alla Push-in Technology
  • Semplice maneggiamento, pratica impostazione dei parametri grazie ai selettori sulla parte frontale della custodia
  • Diagnostica chiara mediante LED di stato
  • Ideale per la produzione in serie: soluzione dal prezzo ottimizzato per innumerevoli funzioni di monitoraggio
  • Installazione rapida dei relè di monitoraggio delle fasi e di tensione mediante l'alimentazione dal circuito di misurazione
  • I relè di monitoraggio compatti sono parte del sistema COMPLETE line

La soluzione di monitoraggio conveniente

Relè di controllo compatti: cablaggio senza utensili  

Relè di controllo compatti: cablaggio rapido e senza utensili

Con i relè di monitoraggio compatti EMD-BL potrete monitorare i parametri dell'impianto nella vostra applicazione. Con i relè di controllo EMD potrete riconoscere anticipatamente differenze critiche nei parametri dell'impianto, comunicarle oppure disattivare in maniera mirata parti dell'impianto.

Sono disponibili molti tipi di dispositivi:

  • Monitoraggio della corrente monofase: sovracorrente, corrente al di sotto del valore nominale, Window
  • Controllo tensione monofase: bassa tensione, Window
  • Controllo tensione trifase: Window, sequenza fasi
  • Controllo fasi: sequenza fasi, mancanza di fase, asimmetria

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza

Download

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi