Torna alla panoramica

Axioline F: veloce, sicuro, potente

Automazione veloce e sicura con Axioline F

All'interno del settore dei costruttori di macchine, sono spesso richiesti processi veloci e sincronizzati. Ovviamente, senza mai trascurare la sicurezza. Grazie al tempo di aggiornamento estremamente breve e alla raccolta sincronizzata dei segnali del sistema Axioline F, è possibile aumentare la velocità e la potenza della macchina, garantendo comunque la sicurezza dei processi.

Realizzate soluzioni di sicurezza in modo semplice e indipendente dalla rete e dal sistema di comando, grazie all'integrazione di SafetyBridge Technology.

Principio di funzionamento della SafetyBridge Technology

Topologia del principio di funzionamento della SafetyBridge Technology  

Topologia del principio di funzionamento di SafetyBridge Technology

Con SafetyBridge Technology vengono scambiati pacchetti dati orientati tra i moduli di ingresso e di uscita in totale sicurezza, indipendentemente dalla rete e dal controllore utilizzati.

  • Il controllore standard e la rete vengono utilizzati solo come sistemi di trasporto.
  • Facile configurazione con il software SAFECONF
  • Sono soddisfatti i requisiti di sicurezza fino a SIL 3 e PL

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Altre informazioni

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi