Macchina spelafili con display touch da 5", regolazione elettrica dei parametri e selezione dei preferiti tramite scanner di codici a barre, per conduttori e fili fino a diametro di 10 mm2/AWG 8, cavo di alimentazione con connettore di tipo L
Macchine spelafili: design compatto e facilità d'uso
Con la macchina spelafili compatta puoi spelare ogni tipo di conduttore in tutta semplicità e in pochi secondi. Le macchine spelafili consentono di eseguire automaticamente la spelatura di conduttori fino a 10 mm² con la possibilità di rimuovere parzialmente l'isolamento. L'impostazione dei parametri avviene in modo intuitivo grazie al display touch o ai pulsanti. I conduttori possono così essere inseriti in modo particolarmente rapido e preciso da davanti e dall'alto.
Lama piatta per macchina spelafili, lavorazione di cavi piatti fino a 7,6 mm di larghezza
Fusibile per correnti deboli, corrente nominale: 2 A, caratteristica di intervento: ad azione ritardata (T), lunghezza: 20 mm, diametro: 5 mm
Attivatore tasto di avvio per macchina spelafili
Ganascia di ritenuta di ricambio per macchina spelafili
Macchina spelafili con display touch da 5", regolazione elettrica dei parametri e selezione dei preferiti tramite scanner di codici a barre, per conduttori e fili fino a diametro di 10mm2/AWG 8, cavo di alimentazione con inserto frontale tipo E, F
Rivestimento per macchina spelafili
Lama di ricambio per macchina spelafili
Lama di ricambio per macchina spelafili
Macchina spelafili con display grafico integrato, per conduttori e cavi, fino a un diametro di 6 mm, esecuzione a 230 V
I vantaggi
- Risparmio di tempo grazie ai brevi tempi di ciclo
- Impostazione intuitiva dei parametri di spelatura tramite display touch o pomello girevole
- Ampia gamma di applicazioni grazie alla lama a V con ampia sezione per diversi tipi di conduttore
- Qualità costantemente elevata grazie a processi di spelatura ripetibili
Nuovi prodotti
Macchina spelafili intelligente
Spelatura dei conduttori facile e veloce
Con la macchina spelafili intelligente E.FOX S 10 è possibile lavorare i conduttori in modo semplice ed efficiente. Il funzionamento è intuitivo grazie al display touch. Il breve tempo di ciclo e la regolazione dei parametri mediante azionamenti elettrici garantiscono processi di spelatura rapidi e ripetibili.
Caratteristiche principali
- Sezione del conduttore: 0,08 mm² ... 10 mm²/AWG 28 ... AWG 8
- Lunghezza del tratto da spelare: 2 mm ... 20 mm
- Tempo di ciclo: 0,3 s
- Display touch da 5"
- Memorizzazione di un massimo di 100 preferiti
- Selezione dei preferiti tramite scanner di codice a barre (opzionale)
- Lame spelafili: lama a V e lama piatta (opzionale)
- Controllo tramite software per assistenza operatore
I vantaggi
- Alta efficienza grazie all'utilizzo dei dati end-to-end e all'assistenza operatore intelligente
- Risparmio di tempo grazie ai brevi tempi di ciclo e alla regolazione elettrica dei parametri
- Ampia gamma di applicazioni grazie alla lama a V con ampia sezione per diversi tipi di conduttore
- Funzionamento semplice grazie alla visualizzazione intuitiva
Macchina spelafili E.FOX S 10
Macchina spelafili E.FOX S 10 Efficiente e intelligente
Con la macchina spelafili elettrica E.FOX S 10 è possibile lavorare in modo rapido ed efficiente conduttori con sezioni da 0,08 a 10 mm²:
- Elaborazione precisa e accurata di isolamenti standard e speciali, come la gomma, il teflon e isolamenti ad alta temperatura
- Funzionamento semplice con display touch e visualizzazione intuitiva
- Azionamenti elettrici per una rapida regolazione dei parametri
- Memorizzazione di un massimo di 100 preferiti
- Integrazione opzionale di un codice a barre per la selezione diretta dei preferiti
- Utilizzo coerente dei dati grazie al controllo tramite il software basato sull'assistenza operatore clipx WIRE assist
Macchina spelafili WF 1000
Macchina spelafili WF 1000
Con le macchine spelafili compatte WF 1000 puoi spelare conduttori fino a 6 mm² e fili fino a 6 mm di diametro:
- Elaborazione precisa e accurata di isolamenti standard e speciali, come la gomma, il teflon e isolamenti ad alta temperatura
- Protezione contro la giunzione tramite la spelatura parziale dell'isolamento
- Impostazione automatica della forza di serraggio in base alla forza di spelatura necessaria
- Funzionamento semplice tramite pomello girevole
- Panoramica chiara dei valori attuali sul display
- Inserimento del conduttore dal davanti e dall'alto