Efficiente e intelligente

Spela i conduttori in modo rapido e semplice con la macchina spelafili E.FOX S 10.
Macchina spelafili automatica E.FOX S 10 nella produzione

Ottimizza la preparazione dei cavi con E.FOX S 10

La spelatura è una fase di processo critica per la qualità nell'elaborazione dei cavi. Infatti, la qualità di un collegamento elettrico dipende dal processo di spelatura. La spelatura automatica non permette soltanto di risparmiare molto tempo grazie alla lavorazione precisa e veloce di un gran numero di conduttori e cavi in poco tempo, ma consente anche di ottenere risultati riproducibili e di qualità costante per la sicurezza dei processi. Con la nostra macchina spelafili, puoi beneficiare di funzioni intelligenti e di un funzionamento intuitivo che aumentano l'efficienza del processo di preparazione dei cavi e di assemblaggio, anche in presenza di un numero elevato di ordini.

Un uomo spela i conduttori con la macchina spelafili E.FOX S 10

La macchina spelafili intelligente Per una spelatura efficiente

Con la macchina spelafili elettrica E.FOX S 10 è possibile lavorare conduttori con sezioni e isolamenti diversi in modo semplice ed efficiente. La macchina spelafili compatta può essere integrata e controllata nei sistemi di assistenza operatore. Il comando è intuitivo grazie al display touch. I preferiti impostati possono essere collegati con un codice a barre e richiamati con uno scanner manuale.

I vantaggi

  • Alta efficienza grazie all'utilizzo dei dati end-to-end e all'assistenza intelligenti
  • Risparmio di tempo grazie ai brevi tempi di ciclo e alla regolazione elettrica dei parametri
  • Ampia gamma di applicazioni grazie alla lama a V con ampia sezione per diversi tipi di conduttori
  • Funzionamento semplice grazie alla visualizzazione intuitiva
Macchina spelafili E.FOX S 10 con controllo tramite software per assistenza operatore

Alta efficienza

Il controllo tramite il software clipx WIRE assist consente di utilizzare i dati di produzione in modo coerente. Ciò permette una preparazione dei cavi comoda garantendo la sicurezza dei processi. La selezione dei preferiti tramite scanner per codice a barre consente inoltre di accedere rapidamente ai parametri di spelatura desiderati senza dover ricorrere a lunghe impostazioni.

Il conduttore viene inserito nella macchina spelafili E.FOX S 10

Risparmio di tempo

Il breve tempo di ciclo di 0,3 s e la regolazione dei parametri mediante azionamenti elettrici garantiscono processi di spelatura rapidi e ripetibili. L'area di inserimento è accessibile sia dalla parte anteriore che da quella superiore ed è anche illuminata. I conduttori possono così essere inseriti in modo particolarmente rapido e preciso.

Lavorazione di diverse sezioni e tipi di conduttore con la macchina spelafili E.FOX S 10

Ampia gamma di applicazioni

Le speciali lame a V, che coprono l'intera sezione da 0,08 a 10 mm²/da 28 a 8 AWG, offrono un'ampia gamma di applicazioni possibili. Le esigenze individuali possono essere implementate con lame piatte aggiuntive e lame di formatura personalizzate. La macchina spelafili compatta consente un'elevata flessibilità nel cambio delle postazioni di lavoro.

Comando della macchina spelafili E.FOX S 10 tramite display touch

Semplicità d'uso

Il display touch da 5'' inclinato facilita la lettura e l'utilizzo del dispositivo sia da seduti che in piedi. L'uso di simboli e la visualizzazione dei parametri di spelatura ne rendono intuitivo l'utilizzo. Ciò significa che E.FOX S 10 consente di risparmiare tempo fin dalla prima applicazione.

Macchina spelafili E.FOX S 10 Per una lavorazione efficiente di conduttori con sezioni e isolamenti diversi

Spelatura con la macchina spelafili E.FOX S 10
Spelatura automatica in 0,3 secondi
Macchina spelafili E.FOX S 10 con memoria dei preferiti e collegamento con codice a barre
Memorizzazione dei preferiti con collegamento con codice a barre opzionale
Codice a barre per la selezione dei preferiti sulla macchina spelafili E.FOX S 10
Interfaccia USB-C esistente per lo scanner per codice a barre per la selezione rapida dei preferiti
Una persona trasporta la macchina spelafili E.FOX S 10
Incavo di presa integrato per un comodo trasporto
Sostituzione delle lame della macchina spelafili E.FOX S 10
Sostituzione rapida e semplice delle lame
Macchina spelafili E.FOX S 10 con cassetto di scarico integrato per i residui di isolamento
Cassetto di scarico integrato con meccanismo di apertura a pressione
Efficiente e intelligente
Scopri E.FOX S 10

Spelare i conduttori in modo facile e veloce: panoramica di tutte le informazioni sulla macchina spelafili E.FOX S 10 sul nostro volantino.

Vai al volantino
Macchina spelafili E.FOX S 10
Spelatura automatica con E.FOX S 10

Handling Video su YouTube

Scopri i nostri Handling Video su E.FOX S 10, che mostrano l'uso pratico della macchina spelafili e lo svolgimento delle sue funzioni.
Utilizza questi Handling Video come aiuto rapido per scoprire il funzionamento della macchina spelafili e le varie applicazioni possibili.