Antenne e cavi

Antenne e cavi

Copertura costante

Con le antenne e gli accessori adeguati potrete rendere completa la vostra soluzione wireless.

Torna a Industrial Wireless

Categorie

Cerca in Antenne e cavi

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Garantite la massima qualità di trasmissione per le vostre applicazioni e rendete più completi i dispositivi wireless con le antenne adeguate. Accessori adatti ad ogni sistema wireless perfezionano l'offerta.

I vantaggi

  • Più potenza nelle applicazioni grazie ad accessori reciprocamente sintonizzati
  • Ottimali per applicazioni industriali grazie a una speciale struttura dell'antenna
  • Selezione dei componenti più adatti semplificata grazie ad esempi pratici

L'antenna più adatta alla relativa applicazione

Antenne per tutte le applicazioni  

Antenne per tutte le applicazioni

La scelta appropriata dell'antenna fa dei nostri dispositivi wireless la soluzione personalizzata per le vostre applicazioni.

Magazzini o stabilimenti di produzione
Per la copertura radio in ambienti con molti dispositivi riflettenti

Sistemi a conduzione di segnale
Per la trasmissione senza fili, ad esempio in sistemi su rotaie

Ponte radio
Per il superamento di grosse distanze

Veicoli o macchine
Antenne particolarmente robuste per l'impiego, ad esempio, su veicoli

Elementi necessari per un sistema wireless

Componenti di un dispositivo wireless  

Componenti di un dispositivo wireless

Qui è possibile visualizzare quali componenti sono necessari per i dispositivi wireless.

  1. Scatola di comando
  2. Modulo radio
  3. Cavo pigtail
  4. Protezioni contro le sovratensioni
  5. Cavo dell'antenna
  6. Adattatore
  7. Antenna

 

Barriera per antenne per il sicuro impiego in aree Ex

Barriera per antenne per l'installazione nella zona Ex 2  

Barriera per antenne per l'installazione nella zona Ex 2

La barriera per antenne rende sicure le uscite dei moduli radio ad elevata frequenza a seconda del tipo di protezione Ex i. La barriera limita l'energia di innesco in caso di guasto. Questo permette l'impiego di antenne standard nelle aree a rischio di esplosione fino alla Zona 0, 1 e 2.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Altre informazioni

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi