Trasformatore di tensione MCR MACX, per tensioni continue da 0... (+/-) 20 V DC a 0... (+/-) 660 V DC, segnale di uscita (+/-) 10 V/(+/-) 20 mA (+/-) 20 V DC bis 0.. .(+/-) 660 V DC, Ausgangssignal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
Convertitori di tensione AC e convertitori di tensione DC
Convertitori di tensione AC e DC per la conversione di tensioni fino a 550 V AC o 1500 V DC in segnali analogici standard.
Convertitori di tensione MACX MCR, per tensioni alternate da 0 V ... 20 V AC a 0 ... 660 V AC, segnale di uscita: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
Convertitori di tensione MACX MCR, per tensioni alternate da 0 V ... 20 V AC a 0 ... 660 V AC, segnale di uscita: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
Trasformatore di tensione MCR MACX, per tensioni continue da 0... (+/-) 20 V DC a 0... (+/-) 660 V DC, segnale di uscita (+/-) 10 V/(+/-) 20 mA (+/-) 20 V DC bis 0.. .(+/-) 660 V DC, Ausgangssignal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
Modulo di misurazione SCK per il monitoraggio di impianti fotovoltaici, 1 x misurazione tensione fino a 1500 V DC, 1 x uscita analogica (2...10 V)
Modulo di comunicazione SCK, per il rilevamento di massimo 8 x moduli di misurazione SCK, uscita RS-485 Modbus/RTU
I vantaggi
- Mappatura precisa dei risultati di misurazione mediante nove campi di misurazione della corrente impostabili liberamente
- Elevata affidabilità operativa e trasmissione del segnale sicura grazie alla separazione galvanica a 3 vie
- Compensazione semplice di errori di sensori o di scostamenti di misurazione mediante il confronto Zero/Span
- Misurazione di tensioni elevate fino a 1.500 V DC con i nostri convertitori di tensione della famiglia di prodotti SOLARCHECK
Convertitori di tensione AC e DC della serie MACX MCR
I convertitori di tensione MACX MCR rilevano le tensioni sia continue che alternate e le trasformano in segnali analogici normalizzati. Il convertitore MACX MCR-VDC rileva tensioni continue da 0 a ±660 V DC. Il convertitore di tensione MACX MCR-VAC rileva tensioni alternate sinusoidali da 0 a 660 V AC. Otto campi di misura della tensione graduati ti offrono un grado di accuratezza della misurazione ottimale. L'isolamento galvanico a 3 vie ti garantisce un'elevata affidabilità operativa
Convertitori di tensione per tensioni continue fino a 1.500 V DC
Con il modulo di misurazione della tensione della famiglia di prodotti SOLARCHECK è possibile misurare tensioni continue fino a 1.500 V DC e convertirle in un segnale analogico da 2 a 10 V DC. Il modulo è adatto a misurazioni in sistemi fotovoltaici sia isolati sia con messa terra. Il modulo di misurazione della tensione può essere utilizzato in modo flessibile anche al di fuori del sistema di monitoraggio in tutte le altre applicazioni in corrente continua come semplice dispositivo analogico.