Omologazione
Tipo guida di montaggio
Morsetto sezionatore per conv. misura, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 28 A, collegamento: Connessione a vite, sezione: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, lunghezza: 66 mm, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, tensione nominale: 500 V
Morsetto sezionatore per conv. misura, con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 28 A, collegamento: Connessione a vite, numero di connessioni: 2, sezione: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
Morsetto sezionatore per conv. misura, con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 28 A, collegamento: Connessione a vite, numero di connessioni: 2, sezione: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, larghezza: 6,2 mm, colore: blu, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
Morsetto sezionatore per conv. misura, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 28 A, collegamento: Connessione a vite/a innesto, numero di connessioni: 2, sezione: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
Morsetto sezionatore per conv. misura, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 28 A, collegamento: Connessione a vite/a innesto, numero di connessioni: 2, sezione: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
Morsetto sezionatore per conv. misura, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 30 A, collegamento: Connessione a vite, sezione: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, lunghezza: 100,8 mm, larghezza: 8,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, tensione nominale: 500 V
Morsetto sezionatore per conv. misura, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 30 A, collegamento: Connessione a vite, numero di connessioni: 2, sezione: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, larghezza: 8,2 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 41 A, collegamento: Connessione a vite, numero di connessioni: 2, sezione: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, larghezza: 8,2 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
Starter kit - composto da morsetti sezionatori per convertitori di misura con connessione a vite, materiale per marcatura, accessori per prove e ponticellamento. È possibile realizzare in modo personalizzato una morsettiera per un circuito per convertitore trifase (corrente e tensione).
Starter kit - composto da morsetti sezionatori per convertitori di misura con connessione a vite, materiale per marcatura, accessori per prove e ponticellamento. È possibile realizzare in modo personalizzato una morsettiera per un circuito per convertitore trifase (corrente e tensione).
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi