Omologazione
Tensione di ingresso
Potenza nominale
Converter QUINT DC/DC switching per il montaggio su guida con tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking), verniciatura di protezione, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 10 A
Converter QUINT DC/DC switching per il montaggio su guida con tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking), verniciatura di protezione, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 20 A
Converter QUINT DC/DC switching per il montaggio su guida con tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking), verniciatura di protezione, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 5 A
Converter DC/DC principale QUINT con ampio range di ingresso per il montaggio su guida con tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking), ingresso: 60-72 V DC, uscita: 24 V DC / 10 A
Converter DC/DC principale QUINT con ampio range di ingresso per il montaggio su guida con tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking), ingresso: 96-110 V DC, uscita: 24 V DC / 10 A
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi