I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

Alimentatori QUINT POWER con la massima funzionalità

Alimentatori con la massima funzionalità

I potenti alimentatori QUINT POWER con la massima funzionalità vi offrono la massima disponibilità dell'impianto, grazie alla tecnologia SFB e alla configurazione individuale delle soglie di allarme e delle curve caratteristiche. Gli alimentatori di tensione QUINT POWER sotto i 100 W offrono una combinazione unica di monitoraggio delle funzioni preventive con una forte riserva di potenza, il tutto in dimensioni compatte.

I vantaggi

  • La tecnologia SFB aziona in modo selettivo gli interruttori differenziali standard. Le utenze collegate in parallelo continuano a funzionare
  • Il monitoraggio delle funzioni preventivo comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi degli errori
  • Riserva di potenza per il facile ampliamento degli impianti grazie al boost statico con una potenza costante fino al 125 %. Attivazione di carichi pesanti con il boost dinamico fino al 200 % per 5 s
  • Elevata immunità ai disturbi grazie allo scaricatore a gas integrato e ad un tempo di copertura dei guasti di rete superiore a 20 ms
  • Design robusto in custodia metallica e range di temperatura esteso da -40 °C a +70 °C
  • Gli alimentatori con funzionalità avanzate sono parte del sistema COMPLETE line

Alimentatori QUINT POWER Efficienza e affidabilità da 1 a 40 A

Image Map interattiva: Famiglia QUINT POWER
QUINT POWER < 100 W
Grazie alle loro dimensioni ridotte, gli alimentatori QUINT POWER appartenenti alla gamma di potenza fino a 100 W soddisfano elevati requisiti dell'impianto.
QUINT POWER < 100 W
Alimentatori QUINT POWER con 40 A
I potenti alimentatori sono disponibili fino a 40 A.
Alimentatori QUINT POWER con 40 A
Variante plus QUINT POWER
L'alimentatore per applicazioni esigenti in condizioni ambientali estreme.
Variante plus QUINT POWER
Alimentatore comunicativo QUINT POWER
L'alimentatore comunicativo fornisce una completa trasparenza dei dati di funzionamento.
Alimentatore comunicativo QUINT POWER

I potenti alimentatori QUINT POWER con tecnologia SFB, monitoraggio preventivo delle funzioni e adattabilità per la singola applicazione, garantiscono la massima disponibilità dell'impianto.

Gli alimentatori <100 W della famiglia QUINT, offriamo una combinazione unica di monitoraggio delle funzioni preventive e una potente riserva di potenza, il tutto in dimensioni compatte. Inoltre, puoi selezionare il più adatto alle tue esigenze, per la gamma di potenza ridotta, con connessione Push-in o a vite.

Alimentatori comunicativi QUINT POWER

Alimentatori comunicativi QUINT POWER

Alimentatore comunicativo QUINT POWER

L'alimentatore comunicativo QUINT POWER garantisce la completa trasparenza dei dati di funzionamento dal lato AC al lato 24 V DC. Può essere integrato o parametrizzato in modo rapido e semplice nel tuo ambiente di controllo tramite bus di campo o IO-Link.

Integrazione tramite bus di campo:

  • Tramite il collegamento al sistema di interruttori di protezione dei dispositivi CAPAROC e all'interfaccia PROFINET integrata
  • Tramite il collegamento all'UPS DC e all'interfaccia EtherNet/IP, EtherCat, Modbus o PROFINET integrata

Integrazione tramite IO-Link:

  • Collegamento diretto al master IO-Link

Inoltre, l'alimentatore comunicativo consente il monitoraggio e la manutenzione preventiva delle funzioni, garantendo così la massima disponibilità dell'impianto.

Trasparenza dei dati per la massima disponibilità dell'impianto
Sistema di alimentazione da 24 V comunicativo

Combina l'alimentatore QUINT POWER con IO-Link con il sistema a interruttori di protezione CAPAROC o l'intelligente QUINT DC UPS per creare una soluzione di alimentazione comunicativa e affidabile. Il sistema intelligente comunica tutti i dati operativi e diagnostici rilevanti. Grazie a un monitoraggio preventivo delle funzioni, si riducono al minimo i tempi di inattività.

Vai al sistema di alimentazione da 24 V
Alimentatore, interruttore di protezione e gruppo di continuità
Alimentatori QUINT POWER

QUINT POWER: adattabile in modo ottimale alla tua applicazione

Configuratore per alimentatori QUINT POWER

Configura individualmente i vari parametri, come le soglie di allarme, le curve caratteristiche o la tensione di uscita. Ordina il tuo alimentatore personalizzato già a partire da quantitativi composti da un singolo pezzo.

Video del prodotto

Alimentatore per la sicurezza funzionale

Alimentatori QUINT POWER

Alimentatore per la sicurezza funzionale

L'alimentatore QUINT POWER soddisfa i tuoi requisiti di sicurezza funzionale (SIL) e garantisce la massima affidabilità operativa. Durante il funzionamento in parallelo collegato a diverse fasi, il carico viene fornito in modo affidabile, anche in caso di problemi con la tensione d'ingresso.

Utilizza la variante Plus dell'alimentatore da 20 A o la combinazione di QUINT POWER con il modulo di ridondanza attiva QUINT S-ORING in applicazioni con sicurezza funzionale fino al livello di sicurezza richiesto SIL 3 (IEC 61508).

Alimentatore QUINT POWER con 110 V DC

Alimentatore QUINT POWER con 110 V DC

QUINT POWER con 110 V DC

Il nuovo alimentatore QUINT POWER con 110 V DC in uscita pone fine al collegamento in serie di diversi alimentatori. Grazie al nuovo alimentatore puoi alimentare applicazioni fino a un campo di tensione di 135 V DC con un solo dispositivo. La soluzione ideale per la tecnologia di processo e l'ingegneria energetica.

Tecnologie e vantaggi di QUINT POWER

Tecnologia SFB
Illuminazione per le macchine
Facile ampliamento degli impianti con QUINT POWER
Tecnologia SFB

Per disattivare in modo rapido gli interruttori differenziali standard, gli alimentatori devono fornire, per un breve intervallo di tempo, un multiplo della corrente nominale.
L'alimentatore QUINT POWER, grazie alla tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking), permette di fornire una corrente pari a 6 volte quella nominale per 15 ms per disattivare in modo rapido e sicuro l'interruttore differenziale standard. I percorsi della corrente difettosi vengono disattivati in modo selettivo, il guasto viene isolato, mentre i componenti fondamentali dell'impianto continuano a funzionare.

Maggiori informazioni sulla SFB Technology
Illuminazione per le macchine

L'alimentatore QUINT POWER monitora costantemente la tensione e la corrente di uscita. Il monitoraggio preventivo delle funzioni visualizza gli stati operativi critici e li segnala al controllore prima che si verifichi un errore. Il monitoraggio a distanza avviene mediante uscite di commutazione attive e contatti relè liberi da potenziale.

Facile ampliamento degli impianti con QUINT POWER

Con l'alimentatore QUINT POWER è possibile ampliare gli impianti in modo semplice. A tale scopo, il boost statico fornisce fino al 125 % della corrente nominale. Per l'avviamento di carichi pesanti, il boost dinamico fornisce per altri 5 secondi fino al 200% della corrente nominale.

Massima disponibilità dell'impianto grazie a differenti funzionalità

I potenti alimentatori QUINT POWER garantiscono la massima disponibilità degli impianti, con varie funzioni in differenti classi di potenza. QUINT POWER garantisce in modo affidabile l'alimentazione dei tuoi impianti con la tecnologia SFB, le impostazioni personalizzate e lo scaricatore a gas integrato; oppure con vari tipi di connessione compatte per risparmiare energia.

QUINT POWER >100 W
QUINT POWER <100 W
QUINT POWER >100 W

QUINT POWER <100 W

Tecnologia SFB
Monitoraggio preventivo delle funzioni
Ordinabile preimpostato
Connessione Push-in o a vite selezionabile
Riserva di potenza: boost statico
Riserva di potenza boost dinamico
Scaricatore a gas integrato
Profondità del dispositivo ridotta
Design robusto
Efficienza elevata