Elenco prodotti: progettazione PLC

Filtro

29 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SOFTWARE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Software - PLCNEXT ENGINEER - 1046008

Piattaforma software di engineering per i controllori di automazione di Phoenix Contact. PLCnext Engineer è conforme allo standard IEC 61131-3 ed è disponibile gratuitamente nella sezione Download. È possibile espanderne le funzionalità mediante funzioni aggiuntive a pagamento. Per eseguire tale operazione, aprire il configuratore di licenza tramite il pulsante "Configurazione". Download gratuito del software PLCnext Engineer

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Software - PC WORX DEMO - 2985725

Pacchetto software per soluzioni di automazione basate su PC. PC WORX DEMO contiene tutti e 5 i linguaggi IEC con il compilatore MSFC. Con la versione demo si possono utilizzare al massimo 16 byte di dati di ingresso e di uscita. È gratuita e non richiede alcun codice di licenza. È parte integrante della suite di software AUTOMATIONWORX, scaricabile dalla sezione "Download".

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Software - PC WORX BASIC LIC - 2985275

Il pacchetto software per soluzioni di automazione basate su PC, PC WORX BASIC con licenza, contiene tutti e 5 i linguaggi IEC, senza compilatore MSFC, max. 2048 byte di dati di ingresso e di uscita, codice di licenza specifico per versione

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Software - PC WORX PRO LIC - 2985385

Il pacchetto software per soluzioni di automazione basate su PC, PC WORX PRO con licenza, contiene tutti e 5 i linguaggi IEC, con compilatore MSFC, max. 128 KByte di dati in ingresso e in uscita, codice di licenza specifico per versione

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Software - PC WORX PRO LIC CPY - 2988560

La copia della licenza PC WORX PRO permette l'installazione e l'utilizzo in parallelo del software PC WORX su diverse postazioni di lavoro. Si tratta in questo caso di una licenza per una postazione di lavoro. È necessaria una licenza completa per postazione di lavoro.

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Software - PC WORX PRO LIC TL180 - 2400419

Il pacchetto software per soluzioni di automazione basate su PC (con durata limitata di 180 giorni), licenza PC WORX PRO, contiene tutti e 5 i linguaggi IEC, con il compilatore MSFC, max. 128 Kbyte di dati in ingresso e in uscita, codice di licenza specifico per versione

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Software - PC WORX BASIC-PRO LIC - 2985259

Il pacchetto software per soluzioni di automazione basate su PC, licenza PC WORX PRO, contiene tutti e 5 i linguaggi IEC, con il compilatore MSFC, max. 128 Kbyte di dati in ingresso e in uscita, codice di licenza specifico per versione. Aggiornamento da una licenza base di cui si è già in possesso a una licenza completa.

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Software - PC WORX BASIC UPD - 2985262

Aggiornamento software per soluzioni di automazione basate su PC, aggiornamento della versione per PC WORX BASIC LIC (ad es. da 5.xx a 6.xx o da 3.xx a 6.xx). Per un aggiornamento dalla versione 3.xx alla 5.xx contattare il proprio contatto di riferimento. Codice di licenza specifico per versione

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Software - PC WORX PRO UPD - 2985372

Aggiornamento software per soluzioni di automazione basate su PC, aggiornamento della versione per PC WORX PRO LIC (ad es. da 5.xx a 6.xx o da 3.xx a 6.xx). Per un aggiornamento dalla versione 3.xx alla 5.xx contattare il proprio contatto di riferimento. Codice di licenza specifico per versione

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Software - PC WORX EXPRESS - 2988670

PC Worx Express è un software di programmazione semplice da utilizzare. Sono supportati i microcontrollori modulari nella classe 100 e 1000 e il controllore software PC WORX SRT con i linguaggi di programmazione IEC-61131 FBD, LD e ST. È possibile creare progetti con massimo 128 kByte di dati di ingresso e di uscita. Il software è gratuito e non richiede alcun codice di licenza. È parte integrante della suite di software AUTOMATIONWORX, scaricabile dalla sezione "Download".

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
29 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591