La stampante termica THERMOMARK CARD 2.0 stampa materiali di siglatura di alta qualità in formato scheda e mat in modo rapido ed efficiente. Creazione di cartellini di alta qualità per applicazioni nel campo della siglatura di morsetti componibili, conduttori, cavi, dispositivi e impianti.
Stampante termica
Con le nostre stampanti termiche potete siglare in modo economico anche grandi volumi di ordini. Le varie stampanti per materiali in formato tessera e rotolo gestiscono un'ampia gamma di materiali, offrendovi così un sistema di siglatura completo, che si adatta in modo ottimale alla vostra applicazione ed è perfettamente supportato dal software di siglatura PROJECT complete.
Stampante termica per la stampa su uno o due lati su tutti i materiali in formato rotolo con una risoluzione di stampa di 300 dpi. Adatta all'uso continuo nella produzione e ai grandi volumi di stampa, poiché può lavorare anche con rotoli di grandi dimensioni.
La stampante termica THERMOMARK ROLL 2.0 stampa cartellini in rotoli e formato continuo per la siglatura di morsetti componibili, conduttori, cavi, dispositivi e impianti. Crea etichette stampate di alta qualità, cartellini nonché siglature termoretraibili e ad anello in formato prefustellato o continuo.
Stampante termica con avvolgitore interno per la stampa di tutti i materiali nel formato rotolo con una risoluzione di stampa di 300 dpi. Adatta all'uso continuo nella produzione e ai grandi volumi di stampa, poiché può lavorare anche con rotoli di grandi dimensioni.
Stampante termica per la stampa su tutti i materiali in formato rotolo con una risoluzione di stampa di 300 dpi. Adatta all'uso continuo nella produzione e ai grandi volumi di stampa, poiché può lavorare anche con rotoli di grandi dimensioni.
Stampante termica con avvolgitore interno per la stampa di tutti i materiali nel formato rotolo con una risoluzione di stampa di 600 dpi. Adatta all'uso continuo nella produzione e ai grandi volumi di stampa, poiché può lavorare anche con rotoli di grandi dimensioni.
Stampante termica per la stampa su tutti i materiali in formato rotolo con una risoluzione di stampa di 600 dpi. Adatta all'uso continuo nella produzione e ai grandi volumi di stampa, poiché può lavorare anche con rotoli di grandi dimensioni.
Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-WMT..., UCT-EM (7x10), lunghezza: 0,166 m, larghezza: 114 mm, altezza: 11,5 mm
Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-TMF..., lunghezza: 0,166 m, larghezza: 114 mm, altezza: 11,5 mm
Caricatore per THERMOMARK CARD e THERMOMARK PRIME, per l'alloggiamento di materiale UM (UM1U-TM e UM5-TM)
I vantaggi
- Elevata affidabilità grazie al collaudato processo di stampa e all'elevata disponibilità
- Massima praticità grazie al funzionamento esente da manutenzione
- Elevata qualità garantita da font chiari, codici a barre e scritte con altezza minima di 1,6 mm
- Dispositivi compatti e robusti
Nuovi prodotti
Stampante per schede THERMOMARK PRIME 2.0
Stampante termica portatile THERMOMARK PRIME 2.0
La stampante termica portatile THERMOMARK PRIME 2.0 è una combinazione unica tra tecnologia di stampa a trasferimento termico affermata e affidabile, software di siglatura integrato e alimentazione elettrica indipendente dalla rete. Il touchscreen, i nastri inchiostrati incapsulati e la batteria sostituibile ne consentono l'impiego direttamente in campo. Un'ampia gamma di materiali con più di 600 tipi di tessere offre varie soluzioni per la siglatura delle più svariate applicazioni. Il rilevamento automatico del nastro inchiostrato, del caricatore e dei materiali previene stampe errate.
Stampante per tessere THERMOMARK CARD 2.0 con relativo materiale
THERMOMARK CARD 2.0 per stampe in formato tessera
THERMOMARK CARD 2.0 è la soluzione efficiente per la stampa di targhette in plastica in formato tessera e scheda. La gamma di materiali comprende numerose soluzioni di siglatura per la siglatura di morsetti, conduttori e cavi, nonché di dispositivi e impianti. Il funzionamento e l'installazione della stampante compatta sono estremamente semplici. Grazie al software MARKING system o all'app MARKING system puoi controllare direttamente THERMOMARK CARD 2.0 per realizzare le stampe desiderate. La collaudata tecnologia della stampante termica offre un'elevata efficienza e un funzionamento pressoché esente da manutenzione.
Stampante per materiale in rotoli THERMOMARK ROLL 2.0 con relativo materiale
THERMOMARK ROLL 2.0 per stampe per materiale in rotoli e a modulo continuo
THERMOMARK ROLL 2.0 stampa etichette, siglature ad anello e termoretraibili in formato continuo e in rotolo. La gamma di materiali comprende numerose soluzioni di siglatura per la siglatura di morsetti, conduttori e cavi, nonché di dispositivi e impianti. La stampante termica offre una siglatura di alta qualità con una stampa veloce. La collaudata tecnologia di stampa a trasferimento termico di elevata qualità consente un funzionamento pressoché esente da manutenzione. La gestione è intuitiva grazie al software MARKING system o all'app MARKING system. Il comando semplificato tramite il display touch integrato rende l'utilizzo particolarmente semplice.
Stampante per materiale in rotoli THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) per l'elaborazione di grandi quantità di materiali
Sfrutta la flessibilità di THERMOMARK E.300 (D) /E.600 (D) e utilizza la stampante per siglare tutti i materiali a rotoli per una siglatura professionale e resistente di morsetti, conduttori e cavi, nonché dispositivi e impianti. Oltre ai formati di etichette e cartelli prefustellate, la stampante lavora anche guaine termoretraibili e siglature ad anello, nonché materiale per etichette in formato continuo. A tal fine è possibile combinare facilmente la stampante con THERMOMARK E.CUTTER o E.CUTTER/P per un taglio o una perforazione precisa dei materiali nel formato continuo. Per processi di siglatura di massima efficienza, combina la stampante termica standard con un applicatore della THERMOMARK E SERIES.
Stampante per materiale in rotoli THERMOMARK E.300 DOUBLE
THERMOMARK E.300 DOUBLE per siglature su uno o entrambi i lati
Con la flessibile stampante termica THERMOMARK E.300 DOUBLE è possibile siglare materiali di siglatura in rotolo su uno o entrambi i lati. Utilizza E.CUTTER o E.CUTTER/P per tagliare o perforare materiali in formato continuo. Per una siglatura ancora più efficiente, è possibile combinare la stampante standard con THERMOMARK E.SLEEVE per siglare e applicare siglature termoretrattili e ad anello in un solo passaggio automatizzato. La siglatura su due lati migliora la leggibilità delle siglature di cavi e conduttori.