THERMOMARK E.300 DOUBLE - Stampante termica
1472379

Viene preparato ai requisiti del CRA

Stampante termica per la stampa su uno o due lati su tutti i materiali in formato rotolo con una risoluzione di stampa di 300 dpi. Adatta all'uso continuo nella produzione e ai grandi volumi di stampa, poiché può lavorare anche con rotoli di grandi dimensioni.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

La stampa su entrambi i lati garantisce una leggibilità ottimale delle siglature termoretraibili e delle siglature ad anello
Disattivando una delle testine di stampa a 300 dpi, è possibile stampare materiali in rotolo su un solo lato
Adatta a tutti i materiali in rotolo della gamma di prodotti MARKING system
Facile taglio o perforazione di materiali continui in formato rotolo con il THERMOMARK E.CUTTER (per il taglio di materiale per etichette in formato continuo) o il THERMOMARK E.CUTTER/P (per la perforazione di guaine termoretraibili in formato continuo)
Compatibilità con tutti gli applicatori THERMOMARK E SERIES applicatore THERMOMARK E.SLEEVE: trasformate facilmente la stampante standard in un sistema di stampa e applicazione efficiente
Quando si utilizza la stampante tramite l'interfaccia Ethernet, i messaggi di stato vengono comodamente inviati in tempo reale e in modo bidirezionale al software di marcatura, grazie a OPC UA
La gestione di tutti i messaggi di stato e di errore è semplice, in quanto i video corrispondenti possono essere richiamati e riprodotti direttamente tramite il display touch
La risoluzione di stampa di 300 dpi è lo standard assoluto del settore per tutte le applicazioni e i materiali più comuni
Funzionamento efficiente e a bassa manutenzione, grazie alla comprovata tecnologia di stampa a trasferimento termico
Controllo e gestione semplici con il MARKING system Software