THERMOMARK E.CUTTER/P - Dispositivo di taglio
1201336

Misuratore della perforazione per tutte le varianti di guaine termoretraibili e siglature ad anello in formato continuo per la realizzazione di tagli di lunghezza personalizzata


Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Massima flessibilità: realizzazione di cartellini singoli personalizzati da materiali in formato continuo
Tagli di lunghezza variabile tra 3,45 mm/0,14" ... 2000 mm/78,74"
Per tutte le guaine termoretrattili e siglature ad anello in formato continuo: WMS…, WMS-2 HF... und WMS-OT HF...
Grazie alle sezioni di perforazione, i singoli cartellini possono essere separati e montati comodamente in successione
Montaggio semplice e rapido della taglierina sulla stampante
Per un comodo cambio del materiale, la taglierina è girevole