Sfrutta la flessibilità della stampante industriale THERMOMARK E.600 D:
Utilizza la stampante per stampare tutti i materiali a rotoli del portfolio MARKING system per una siglatura professionale e resistente di conduttori e cavi, dispositivi e impianti nonché morsetti.
Oltre ai formati etichetta e targhetta prepunzonati, è possibile anche lavorare la guaina termoretraibile nonché il materiale per etichette nel formato continuo. A tal fine puoi combinare facilmente la stampante con il THERMOMARK E.CUTTER o E.CUTTER/P per un taglio o una perforazione confortevoli dei materiali nel formato continuo.
Per processi di siglatura efficienti, combina la stampante standard con un applicatore della serie THERMOMARK E SERIES. In questo modo la tua stampante diventa un efficace sistema di stampa e applicazione, con cui in media si può ottenere un risparmio di tempo del 60%, dato che la stampa e l'applicazione dei marcatori avviene in una sola fase di processo automatizzata. Con THERMOMARK E.600 D gli applicatori THERMOMARK E.WRAP, E.WIRE ed E.SLEEVE possono essere messi in funzione per un'efficiente siglatura di conduttori e cavi e THERMOMARK E.VARIO per un'efficiente siglatura di morsetti.
Fornitura:
THERMOMARK E.600 D, cavo di rete (pin d'inserimento tipo "F"), cavo USB, rotolo etichette EML (20X8)R/TL (0802999), nastro inchiostrato THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687), istruzioni di installazione multilingue
THERMOMARK E.600 D
-
Stampante termica
1004304
Stampante termica, Stampante termica con avvolgitore interno per la stampa di tutti i materiali nel formato rotolo con una risoluzione di stampa di 600 dpi. Adatta all'uso continuo nella produzione e ai grandi volumi di stampa, poiché può lavorare anche con rotoli di grandi dimensioni., peso: 10 kg, lunghezza: 0,46 m, larghezza: 252 mm, altezza: 288 mm, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
cULus Listed
ID omologazione: E140403IECEE CB Scheme
ID omologazione: DK-112231-M2-ULECAS
ID omologazione: 25-06-153915_159935EAC
ID omologazione: KZ 27978KC
ID omologazione: XW100018-18006DProdotti compatibili
I vantaggi
Adatta a tutti i materiali in rotoli della gamma di prodotti MARKING system
THERMOMARK E.600 D può lavorare rotoli di materiale più grandi rispetto a THERMOMARK ROLL 2.0
Facile taglio o perforazione di materiali continui in formato rotolo con il THERMOMARK E.CUTTER (per il taglio di materiale per etichette in formato continuo) o il THERMOMARK E.CUTTER/P (per la perforazione di guaine termoretraibili in formato continuo)
Trasforma facilmente la stampante standard in un sistema di stampa e applicazione efficiente: compatibilità con tutti gli applicatori THERMOMARK E SERIES
Quando si utilizza la stampante con un applicatore per la siglatura di conduttori e cavi, il progetto può essere elaborato direttamente tramite il display touch LCD multicolore da 4,3" in modo comodo e intuitivo; l'utente viene guidato in modo strutturato e gli vengono fornite le informazioni pertinenti
La gestione di tutti i messaggi di stato e di errore è semplice, in quanto i video corrispondenti possono essere richiamati e riprodotti direttamente tramite il display touch
Quando si utilizza la stampante tramite l'interfaccia Ethernet, i messaggi di stato vengono comodamente inviati in tempo reale e in modo bidirezionale al software di marcatura, grazie a OPC UA
La risoluzione di stampa di 600 dpi è particolarmente adatta per codici a barre ad elevata risoluzione e di piccole dimensioni, font non latini, simboli o grafici di piccole dimensioni
Funzionamento efficiente e a bassa manutenzione, grazie alla comprovata tecnologia di stampa a trasferimento termico
Controllo e gestione semplici con il MARKING system Software