THERMOMARK E.CUTTER - Dispositivo di taglio
1234241

Strumento di taglio per materiali di siglatura in formato continuo per la realizzazione di tagli di lunghezza personalizzata

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Massima flessibilità: realizzazione di cartellini singoli personalizzati da materiali in formato continuo
Tagli di lunghezza variabile tra 10 mm/0,39" ... 2000 mm/78,74"
Montaggio semplice e rapido della taglierina sulla stampante
Per un comodo cambio del materiale, la taglierina è girevole